Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Pár ľudí sa zaoberá schopnosťami tepelnej simulácie Simcenter.
Simcenter

Softvér na tepelnú simuláciu a analýzu

Pochopte tepelný výkon a správanie vašich výrobkov pomocou pokročilých možností tepelnej simulácie a analýzy na optimalizáciu návrhov, zvýšenie výkonu a ľahké zlepšenie riešení tepelného manažmentu.

Tepelná simulácia na zlepšenie výkonu produktu

Ako inžinier poznáte dôležitosť presnosti v dizajne. Softvér na tepelnú simuláciu vám umožňuje predpovedať prenos tepla — vedenie, konvekciu a žiarenie — pred fyzickým testovaním, čím šetrí čas a zdroje. Umožňuje vám modelovať tepelné správanie v reálnom svete a zaisťuje, že vaše návrhy spĺňajú štandardy výkonu a spoľahlivosti. Pomocou pokročilých nástrojov môžete analyzovať zložité tepelné interakcie, optimalizovať stratégie chladenia a včas vyriešiť problémy súvisiace s teplom. Či už navrhujete elektroniku, automobilové systémy alebo letecké komponenty, softvér pre tepelnú simuláciu vám dáva istotu pri rýchlejšej inovácii, znižovaní nákladných prototypov a dodávaní produktov, ktoré vynikajú aj v tých najnáročnejších tepelných prostrediach.

Model

Vytvoríte modely pre tepelnú simuláciu pomocou preprocesora na vytvorenie sieťoviny a definovanie parametrov simulácie. Môže to byť časovo náročný krok, takže efektívny preprocesor vám môže ušetriť veľa času.

Vyriešiť

Riešenie modelu vypočíta tepelný výkon vášho modelu okrem iného s prihliadnutím na geometriu, vlastnosti materiálu, tepelné zaťaženie a hraničné podmienky. Sila riešiteľa je rozhodujúca pre presnosť.

Analyzovať

Vyzbrojení konečnými výsledkami včas identifikujte problémy súvisiace s teplom a optimalizujte návrhy pre spoľahlivosť, efektívnosť a inovácie v rôznych odvetviach. Schopnosť efektívne iterovať tento proces je rozhodujúca pre vašu produktivitu.

Simcenter pre tepelnú simuláciu a analýzu

Bezproblémová integrácia multifyziky, rýchlosti a presnosti špecifickej pre daný priemysel vám umožní riešiť komplexné výzvy s tepelnou simuláciou s istotou a efektívnosťou.

Select...

Zjednodušený pracovný postup

Integrovaná inžinierska pracovná plocha je vaším komplexným riešením pre tepelnú simuláciu a zefektívňuje váš pracovný postup ako nikdy predtým. Vďaka jednotnému prostrediu môžete bezproblémovo prechádzať medzi geometriou CAD, nastavením tepelnej simulácie a následným spracovaním bez prepínania nástrojov alebo opätovného importu údajov. Táto integrácia eliminuje opakujúce sa úlohy, znižuje chyby a urýchľuje proces simulácie. Budete mať úžitok z konzistentnej správy údajov a priameho prístupu k pokročilým funkciám softvéru pre tepelnú analýzu, ktoré vám umožnia sústrediť sa na riešenie zložitých problémov s prenosom tepla. Či už optimalizujete návrhy alebo riešite problémy s tepelnými problémami, inžinierska pracovná plocha vám umožňuje pracovať rýchlejšie, inteligentnejšie a s väčšou istotou.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Integrovaná multifyzika

Integrované multifyzikálne schopnosti Simcenter zmenia hru pre vás ako inžiniera tepelnej simulácie. Kombináciou analýz tepelnej, štrukturálnej a dynamickej analýzy tekutín na jednej platforme môžete ľahko zvládnuť zložité výzvy v reálnom svete. Táto integrácia vám umožňuje simulovať prenos tepla - vedenie, konvekciu a žiarenie - a zároveň zohľadňovať mechanické namáhanie a interakcie tekutín, čím sa zabezpečí holistické pochopenie vášho dizajnu. Už žiadne žonglovanie s odpojenými nástrojmi alebo riskovanie nezrovnalostí údajov. Pomocou multifyziky môžete vykonávať prepojené simulácie, rýchlejšie optimalizovať návrhy a dodávať spoľahlivé a vysoko výkonné produkty. Je to konečná výhoda pri riešení zložitých problémov s tepelnou simuláciou s presnosťou a účinnosťou.

Preskúmajte možnosti tepelnej simulácie Simcenter

Select...

Vedenie

K tepelnému vedeniu dochádza pri prenose tepla cez pevnú látku z oblastí s vyššou teplotou do oblastí s nižšou teplotou. Stáva sa to spontánne a pokračuje, kým sa nedosiahne stav tepelnej rovnováhy. Typické príklady vedenia v každodennom živote zahŕňajú zahrievanie rukoväte hrnca s vriacou vodou, zvýšenie teploty vonkajšej steny medenej rúrky, keď cez ňu prechádza horúca voda, alebo spontánne chladenie, ktoré zažívate, keď konzumujete lyžicu zmrzliny.

Pochopenie správania pri vedení vám môže pomôcť navrhnúť bezpečnejšie, spoľahlivejšie a lepšie výkonné produkty. Simcenter vám ponúka robustné možnosti analýzy vodivého prenosu tepla na dosah ruky.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Konvekcia

Konvekcia je hlavná dráha prenosu tepla, ktorá je prítomná v širokej škále aplikácií, procesov a prírodných javov. Mnohé produkty sa spoliehajú na robustnú stratégiu riadenia tepla pre optimálny výkon a trvanlivosť. Optimalizácia konvekčného prenosu tepla v týchto zariadeniach, buď strategickým umiestnením komponentov alebo použitím iných pracovných tekutín, je zložitým problémom.

Simcenter ponúka robustné možnosti riešenia konvekcie pri navrhovaní produktov. Simcenter môže tiež modelovať CFD alebo iné zjednodušené prístupy, keď CFD nie je potrebný a je príliš výpočtovo drahý, pri riešení problémov s konvekciou. Napokon, špecializované hraničné podmienky vám môžu pomôcť modelovať konvekčný prenos tepla pre zložité systémy, ako napríklad v aplikáciách plynových turbínov.

žiarenie

K radiačnému prenosu tepla dochádza, keď objekty vyžarujú elektromagnetickú energiu v dôsledku teploty. Táto energia, ktorá sa zvyčajne nachádza v infračervenej oblasti vlnového spektra, je tiež známa ako tepelné žiarenie.

Simcenter vám poskytuje možnosti riešenia najzložitejších problémov súvisiacich s radiačným prenosom tepla, ako sú sofistikovaná analýza žiarenia a modely radiačného vykurovania. K dispozícii sú pokročilé metódy žiarenia, ako je deterministické a sledovanie lúčov Monte Carlo a nešedý viacpásmový radiačný prenos tepla.

Okrem toho môže Simcenter simulovať efekty tepelného žiarenia rádovo rýchlejšie použitím grafických procesorových jednotiek (GPU) namiesto použitia jednotky počítačového procesora (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Priemyselné aplikácie

Select...

Automobilový priemysel a doprava

Simcenter vám môže pomôcť vyriešiť rôzne scenáre analýzy, ako napríklad:

  • Tepelná analýza pod kapotou (vrátane modelov pórovitého blokovania)
  • Tepelné riadenie pohonnej jednotky a tepelná odozva
  • Teploty v systémoch osvetlenia automobilov
  • Analýza komfortu a vlhkosti kabíny
  • Tepelná konštrukcia elektrických vozidiel vrátane batérií a skriniek
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinár na požiadanie | 56 minút

Tepelná simulácia

Zlepšite výkon horúcej časti vďaka lepšej konštrukcii spaľovača a efektívnejšieho chladenia lopatiek turbíny.

Tepelná simulácia turbíny

Preskúmajte produkty pre tepelnú simuláciu

Zákazníci používajúci Simcenter pre tepelnú simuláciu

Muž jazdí na bicykli na ceste s horou v pozadí.

Mynarský

Vytvorenie podrobných simulácií na predpovedanie tepelného a štrukturálneho výkonu satelitných komunikačných zariadení s vysokou šírkou pásma

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Prečítajte si viac

Často kladené otázky