Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Rad hardvéru systému na získavanie údajov.
Simcenter

Systémy na získavanie údajov (DAQ)

Transformujte svoje testovanie z nespracovaných údajov na skutočné poznatky. Zmerajte výkon vášho produktu na NVH, trvanlivosť a iné fyzické správanie.

Čo je to systém získavania údajov?

Systém získavania údajov (DAQ) je základnou technológiou, ktorá premieňa fyzikálne javy reálneho sveta na digitálne údaje na analýzu a rozhodovanie. DAQ vo svojom jadre využíva špecializovaný hardvér na získavanie údajov vrátane senzorov, kondicionovania signálu a analógovo-digitálnych meničov, na presné zachytenie signálov, ako je teplota, tlak alebo vibrácie. Táto kombinácia hardvéru a softvéru potom spracováva nespracované údaje a poskytuje neoceniteľné informácie o výkonnosti produktu, prevádzkovej efektívnosti a podmienkach prostredia. Implementácia robustného DAQ umožňuje manažérom optimalizovať procesy, zvyšovať kvalitu a riadiť inovácie prostredníctvom inteligencie založenej na údajoch.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

Pracovné postupy AI využívajúce testovacie údaje - Master Class

Naučte sa, ako vytvoriť prispôsobené aplikácie AI na urýchlenie, inováciu a transformáciu vašej testovacej organizácie.

19. - 21. mája 2026 | Leuven, Belgicko

Od senzorov po analýzu údajov: Ako fungujú systémy DAQ

Kompletný systém získavania údajov pozostáva z týchto troch atribútov:

1. Meracie senzory

Hardvér, ktorý je umiestnený na fyzickej testovacej vzorke na meranie rôznych výkonnostných atribútov:

  • Akcelerometre (vibrácie)
  • Mikrofóny (akustické)
  • Snímače sily (meranie vstupu)
  • Snímače posunu
  • Snímače otáčok a otáčkomer

2. Predný hardvér

Hardvérový systém na príjem signálov zo senzorov:

  • Moduly kondicionovania signálu
  • Filtre proti aliasingu
  • IEPE/ICP napájacie zdroje
  • ADC prevodníky
  • Robustné konektory a porty rozhrania
  • Autonómne nahrávanie dát bez počítača

3. Softvér na kontrolu a analýzu

Zhromažďuje údaje z front-end systému a spracováva údaje na analýzu:

  • Monitorovanie a zobrazenie v reálnom čase
  • Analytické nástroje (FFT, oktávová analýza atď.)
  • Ukladanie a export dát
  • Automatizácia sekvencie testov

Prečo si vybrať systémy na získavanie dát Simcenter?

Test inžinieri čelia pretrvávajúcej výzve v dnešných zložitých testovacích prostrediach: ako zachytiť presné údaje merania a zároveň zaistiť spoľahlivú prevádzku v rôznych aplikáciách. Tradičné systémy získavania údajov často vytvárajú nepríjemné kompromisy medzi kvalitou merania, flexibilitou systému a jednoduchou prevádzkou.

Systémy na získavanie dát Simcenter eliminujú kompromisy medzi kvalitou merania, flexibilitou systému a jednoduchou prevádzkou.

Na prvý pohľad:

  • Mierka od 4 do 1000+ kanálov s dokonalou synchronizáciou
  • 24-bitové rozlíšenie a vzorkovanie 204,8 kHz pre presnosť laboratórnej triedy
  • Robustné možnosti pre náročné prostredie — od skúšobných priestorov vozidiel až po letecké zariadenia
  • Moduly vymeniteľné za tepla a automatická detekcia snímačov pre minimálne prestoje
  • Bezproblémová integrácia so Simcenter Testlab software

Efektívne získavanie údajov o zaťažení cesty

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter pre získavanie dát

Simcenter poskytuje hardvér a softvér, ktorý potrebujete na rýchle, viackanálové získavanie dát na meranie hluku, vibrácií, zaťaženia a ďalších výkonnostných atribútov vášho fyzického produktu.

Select...

Robustný predný hardvér

Hardvér na získavanie dát Simcenter vytvára priemyselný štandard pre robustné a presné testovanie. Tieto pokročilé systémy na získavanie údajov, postavené na rozsiahlych inžinierskych odborných znalostiach, poskytujú výnimočnú kvalitu signálu, dynamický rozsah a synchronizáciu kanálov pre kritické aplikácie. Čo odlišuje Simcenter DAQ, je jeho prispôsobiteľná architektúra, ktorá sa mení od prenosných 4-kanálových jednotiek po rozsiahle konfigurácie viac ako 1000 kanálov, všetko bezproblémovo integrované so softvérom Simcenter Testlab. To zaisťuje konzistentné, vysoko kvalitné merania a spoľahlivé zachytávanie údajov aj v náročnom prostredí. Simcenter DAQ poskytuje presnosť, spoľahlivosť a účinnosť požadovanú profesionálnymi testovacími inžiniermi pre NVH, štrukturálnu dynamiku a akustické štúdie podporované globálnou sieťou spoločnosti Siemens.

Medzi hlavné výhody patrí:

  • Vynikajúca klimatizácia signálu s mimoriadne nízkym hlukom
  • Špičkové 24-bitové rozlíšenie a vzorkovacia frekvencia 204,8 kHz
  • Presne prispôsobené kanály pre dokonalé vyrovnanie fáz
  • Vymeniteľné moduly pre maximálnu flexibilitu testovania
  • Vstavané inteligentné funkcie na detekciu snímačov a monitorovanie stavu systému
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Prípadová štúdia

Honda HALO

Honda integruje riešenia Simcenter, aby maximalizovala účinnosť svojho špičkového aerodynamického tunela

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Spoločnosť:Honda

Priemysel:Automotive & transportation

Poloha:East Liberty, Ohio, United States

Softvér Siemens:Simcenter Testing Solutions

Preskúmajte typy systémov na získavanie dát Simcenter

Select...

Multifyzikálne získavanie údajov

Multifyzikálne systémy na získavanie údajov ponúkajú bezkonkurenčné schopnosti a súčasne zachytávajú rôzne signály, ako sú napätie, teplota, vibrácie a vysokonapäťové údaje. Tento robustný DAQ umožňuje inžinierom získať komplexné a synchronizované poznatky o zložitých javoch pomocou jedinej hardvérovej platformy na získavanie údajov. Inžinieri sa starajú, pretože eliminuje potrebu viacerých rozdielnych systémov, zefektívňuje testovanie, skracuje čas nastavenia a zabezpečuje dokonalú koreláciu údajov vo všetkých fyzických doménach pre presnejší a efektívnejší vývoj produktov.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Systémy DAQ Simcenter

Priemyselné aplikácie

Systémy na získavanie dát Simcenter sú skvelým nástrojom, ktorý môžete mať v laboratóriu aj v teréne na meranie výkonu vašich výrobkov v rôznych priemyselných aplikáciách.

Select...

Zákazníci používajúci Simcenter na získavanie testovacích údajov

Obrázok ukazuje auto Hyundai zaparkované na parkovisku.

Automobilová spoločnosť Hyundai

Skrátenie času testovania v náročných prostrediach až o 12 percent s rýchlejším nastavením

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Preskúmajte produkty systémov získavania údajov

Často kladené otázky