Zvuková kamera Simcenter vylepšuje akustický dizajn vášho produktu. Jeho robustná modulárna konštrukcia podporuje mnoho aplikácií lokalizácie zvukových zdrojov v širokom frekvenčnom rozsahu, a to ako v ďalekom, tak aj blízkom akustickom poli. Vyhradený softvér zobrazuje výsledky ihneď po spustení. Poskytuje jasné, grafické výsledky, ktoré sa dajú ľahko interpretovať a zdieľať. Pre lepší inžiniersky prehľad môžete tiež skombinovať hardvér Simcenter Sound Camera so Simcenter Testlab software.
Urýchlite akustické riešenie problémov
Toto modulárne vysokokvalitné digitálne mikrofónové pole ponúka okamžitý prehľad o zdrojoch zvuku pre akýkoľvek objekt generujúci šum. Ľahko ho môžu používať príležitostní používatelia, ako aj odborníci. Pomáha vám potvrdiť, že pracujete na správnom probléme, čím urýchľuje riešenie akustických problémov.
Použite robustné digitálne pole
Systém bol navrhnutý tak, aby bol univerzálnym riešením s ramenami, ktoré je možné pridať alebo odstrániť, čo z neho robí vynikajúci nástroj na prácu vo viacerých testovacích podmienkach. Všetka elektronika je integrovaná do poľa. Zariadenie je priamo pripojené k softvérovej aplikácii jedným káblom. Automaticky meria vzdialenosť od zdrojového objektu.
Vďaka svojej ľahkej hliníkovej konštrukcii je pole robustné a odolné voči nárazom, napriek tomu sa dá pohodlne nosiť počas meracej kampane. Vďaka ľahkému, ale odolnému obalu sa dá ľahko a bezpečne prepravovať.
Prístup k interaktívnej analýze v reálnom
Zvuková kamera Simcenter zobrazuje výsledky okamžite po spustení. Všetky relevantné informácie sa zobrazujú v jednohárkovej aplikácii jasným a grafickým spôsobom. Nevyžaduje žiadne školenie. Softvér v reálnom čase je vysoko interaktívny a umožňuje meniť frekvenčný rozsah, nastavenia zobrazenia a metódu spriemerovania. Akákoľvek zmena aktualizuje mapy polohy zdroja, čo vám umožní urýchliť vyšetrovanie.
Ako lokalizácia zdroja zvuku pomáha šetriť sluch baníkov
Riešenie Simcenter výrazne znížilo čas testovania a merania, znížilo náklady a pomohlo banským spoločnostiam dosiahnuť bezpečnejšie pracovné prostredie rýchlejšie a efektívnejšie.