Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Simcenter SCADAS Mobile?

Kompletné portfólio pre všetky požiadavky na terénne a laboratórne testovanie

Simcenter SCADAS Mobile hardware obsahuje rôzne systémy, ktoré uspokojujú všetky vaše potreby mobilného testovania, od ultraľahkých, ale robustných systémov s hmotnosťou 2,5 kg (kg), ktoré majú nominálnu 2,5-hodinovú autonómiu batérie, až po systémy veľkosti notebookov, ktoré dokážu hostiť od osem do 216 kanálov v jednom snímke.

Vytvorte veľké testovacie nastavenie v terénePomocou aplikácie Simcenter SCADAS Mobile môžete vytvoriť veľké nastavenie testovania v teréne s viacerými snímkami a rozšíriť mobilné merania tak, aby zahŕňali stovky vstupných kanálov. Všetky systémy môžu pracovať v skutočnej hlavnej sekundárnej konfigurácii s plne synchronizovanými údajmi uloženými v jednom meracom súbore. Distribuovaná akvizícia sa uskutočňuje prostredníctvom optickej kabeláže a môžete ľahko prerezať niekoľko rámov do jednej meracej platformy.

Testovanie certifikácie komponentovOkrem toho môžete rozšíriť akýkoľvek systém Simcenter SCADAS Mobile tak, aby sa stal predným prvkom pre aplikácie riadenia vibrácií alebo certifikačné testovanie jednotlivých komponentov pri prevádzkovom zaťažení.

Community Simcenter SCADAS

Objavte komunitu používateľov, ktorá zostavuje obrovské množstvo technických článkov, ktoré odpovedajú na vaše možné otázky na Simcenter SCADAS. Ak nenájdete odpoveď, položte svoju otázku vo fóre.

Futuristický Siemens Simcenter Testlab s pokročilým testovacím zariadením a vedcom v bielom laboratórnom plášti.

Čo je nové v Simcenter SCADAS 2506?

Efektívne, všestranné a otvorené získavanie dát

Možnosti Simcenter SCADAS Mobile