Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Simcenter SCADAS ES?

Testovacie programy sa stávajú zložitejšími a vyžadujú, aby inžinieri získavali a synchronizovali údaje vo viacerých typoch snímačov, meracích doménach a systémoch akvizície. Tímy musia zároveň rýchlejšie konfigurovať testy, overovať údaje skôr a prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám aplikácie bez toho, aby nahradili existujúci hardvér.

Simcenter SCADAS ES pomáha inžinierskym tímom riešiť túto zložitosť prostredníctvom modulárnej architektúry, ktorá sa rozširuje od jednoduchých nastavení až po zložité scenáre merania. Inžinieri môžu nakonfigurovať systém tak, aby spĺňal svoje potreby merania, pristupovať k nemu súčasne z viacerých zariadení a integrovať pracovné postupy akvizície, overovania a analýzy pomocou Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go a Simcenter Testlab.

Výsledkom je zjednodušená cesta od prístrojového vybavenia k inžinierskemu prehľadu, ktorá pomáha tímom pracovať efektívnejšie a zároveň vytvárať dôveryhodné, opakovane použiteľné údaje a údaje pripravené na umelú inteligenciu.

Simcenter SCADAS ES

Testujte rýchlejšie, pracujte inteligentnejšie, mierte s istotou

Až o 50% rýchlejšie nastavenie a overenie

Konfigurujte systém podľa svojich potrieb merania pomocou modulárneho hardvéru, flexibilného prístupu k systému a pracovných postupov paralelného nastavenia. Skoršie overte merania a pokračujte v testovaní.

Vytváranie dôveryhodných údajov pripravených na AI

Zachyťte synchronizované, dobre anotované multifyzikálne merania, ktoré pomáhajú predchádzať zbytočným opakovaným spusteniam testov, zaisťujú konzistentnosť údajov a poskytujú dôveryhodný základ pre inžiniersku analýzu, digitálne dvojčatá a vývoj modelu AI.

Premeňte údaje skôr na rozhodnutia

Pripojte prípravu testu, akvizíciu, validáciu a analýzu do škálovateľného celkového pracovného postupu. Znížte manuálne odovzdávanie a urýchlite prístup k technickým výsledkom v širokej škále testovacích scenárov.

Mierka bez toho, aby ste začali znova

Začnite s možnosťou merania, ktorú potrebujete dnes, a rozširujte sa s vývojom aplikácií, kanálov a požiadaviek. Modulárna architektúra, otvorený ecosystem a škálovateľné softvérové pracovné postupy pomáhajú chrániť vaše akvizíciové investície.

Simcenter SCADAS ES

Ako Simcenter SCADAS ES prináša rozdiel

Select...

Vytvorte presne to, čo potrebujete

Žiadne dva testy nie sú identické. Simcenter SCADAS ES vám umožňuje konfigurovať systém pomocou napájacích, sieťových, kondicionačných a spracovateľských jednotiek zodpovedajúcich vašim požiadavkám na meranie. Začnite v malom a rozširovajte s vyvíjaním požiadaviek aplikácií, kanálov a projektov.

Hlavné prvky

  • Konfigurácia systémov podľa skutočných potrieb merania
  • Postupne škáľujte kanály a funkčnosť
  • Minimalizujte nepotrebné investície do hardvéru
  • Znovu použite existujúce investície s rastúcimi požiadavkami
SimCenter-SCADAS-ES-Modularity s architektúrou založenou na stohu
Simcenter SCADAS ES

Možnosti Simcenter SCADAS ES

Select...

Konfigurácia systému akvizície založeného na stohoch

Simcenter SCADAS ES je postavený na modulárnej architektúre stohu, ktorá kombinuje jednotky napájania a sieťového rozhrania s vymeniteľnými modulmi merania, záznamu a spracovania. Systémy je možné nakonfigurovať pre špecifické skúšobné požiadavky a rozširovať podľa vývoja potrieb.

Napájanie a sieťové rozhranie (PNI/PNU)

  • Systémový základ
  • Distribúcia napájania
  • Sieťové pripojenie
  • Synchronizačné služby

Kondicionačné jednotky

  • Vymeniteľné meracie moduly
  • Podpora rôznych technológií snímačov
  • Získavanie údajov z viacerých domén

Záznamníky a spracovateľské jednotky

  • Lokálne nahrávanie
  • Spracovanie hrán
  • Samostatná prevádzka
Simcenter SCADAS ES

Priemyselné aplikácie

Select...

Urýchlite validáciu z laboratória k reálnej prevádzke

Vývoj dnešných vozidiel a mobilných strojov si vyžaduje synchronizované testovanie v oblasti hluku, vibrácií, odolnosti, elektrifikácie a riadenia energie. Simcenter SCADAS ES poskytuje škálovateľnú platformu, ktorá spája laboratórne, skúšobné a terénne merania, čo umožňuje tímom rýchlejšie zachytávať dôveryhodné údaje a robiť sebavedomé inžinierske rozhodnutia skôr.

Aplikácie

  • Hluk, vibrácie a tvrdosť (NVH)
  • Trvanlivosť
  • Analýza prenosovej cesty (TPA)
  • Electrification
  • Energetický manažment vozidiel (VEM)
  • Získavanie údajov o zaťažení cesty
Inžinieri získavajú údaje o vozidle pomocou Simcenter SCADAS ES so systémom Simcenter SCADAS Go
Modulárny systém

Jednotky Simcenter SCADAS ES

Select...

Napájanie, synchronizácia a konektivita

Jednotky napájania a sieťového rozhrania Simcenter SCADAS ES poskytujú základnú chrbticu pre celý merací systém. Poskytujú stabilný výkon, presnú synchronizáciu, vysokorýchlostné pripojenie a možnosti palubného ovládania, čo umožňuje spoľahlivú prevádzku samostatných aj distribuovaných testovacích nastavení v konfiguráciách Simcenter SCADAS ES a RS.

SCES-PNI

Jednotka SCES‑PNI napája a spája zásobníky SCADAS ES a zároveň riadi synchronizáciu, komunikáciu a riadenie systému. Umožňuje bezproblémové reťazenie sedmokrásky a zaisťuje konzistentnú synchronizovanú prevádzku vo všetkých pripojených jednotkách.

Simcenter-Scadas-ES-PNI-jednotka-1280x720
  • Centralizované dodávky napájania pre zásobníky SCADAS ES (až 96 W)
  • Vysokorýchlostné pripojenie Ethernet pre hostiteľskú komunikáciu a reťazenie sedmokrásky
  • Multiplatformové pripojenie podporujúce jednotky SCADAS ES aj SCADAS RS
  • Synchronizácia IRIG-B pre presné vyrovnanie času naprieč distribuovanými systémami
  • Diaľkové a lokálne ovládanie systému prostredníctvom rozhraní On/Off
  • Palubné aplikácie Simcenter SCADAS Go na konfiguráciu a nahrávanie

SCES-PNU

Jednotka SCES-PNU rozširuje možnosti PNI pridaním integrovanej zálohy batérie, bezdrôtového pripojenia a flexibilnej správy napájania. Zabezpečuje nepretržitú prevádzku v mobilných alebo nestabilných energetických prostrediach a zároveň umožňuje vzdialený prístup a autonómiu systému.

Simcenter-Scadas-ES-PNU-jednotka-1280x720
  • Integrovaný neprerušiteľný zdroj napájania (interná batéria) pre nepretržitú prevádzku
  • Rozšírený rozsah vstupného napätia podporujúci rôzne výkonové prostredia
  • Bezdrôtové pripojenie prostredníctvom vstavaného Wi‑Fi pre vzdialený prístup a monitorovanie
  • Plná funkčnosť PNI: dodávka energie, synchronizácia, pripojenie a ovládanie
  • Palubná aplikácia Simcenter SCADAS Go Configuration or Recorder
Simcenter SCADAS Go

Vstavaná aplikácia na meranie, pripravená okamžite

Simcenter SCADAS Go je vstavané webové meracie prostredie bežiace priamo na hardvéri Simcenter SCADAS ES. Umožňuje rýchlu konfiguráciu, monitorovanie a validáciu meraní na úrovni akvizície — bez inštalácie softvéru a bez licenčných požiadaviek.

Prístup k akémukoľvek zariadeniu vrátane notebookov, tabletov a smartfónov umožňuje inžinierom komunikovať s nastaveniami merania v reálnom čase, či už na mieste alebo na diaľku.

Tým, že umožňuje skorú validáciu údajov a okamžitú spätnú väzbu počas testovania, Simcenter SCADAS Go znižuje prepracovanie, urýchľuje iteráciu a zlepšuje spoluprácu medzi distribuovanými tímami.

SIMCENTER TESTLAB GO

Softvér na získavanie bez licencie pre počítače so systémom Windows

Simcenter Testlab Go je bezlicenčné prostredie akvizície pre počítače so systémom Windows, ktoré umožňuje inžinierom nastaviť, overovať, kalibrovať, získavať a overovať merania bez toho, aby vyžadovali ďalšie licencie na akvizíciu softvéru. Je navrhnutý pre každodenné testovacie činnosti a poskytuje známy zážitok z pracovnej plochy, ktorý pomáha tímom rýchlo prejsť od prístrojového vybavenia k overeným údajom.

Simcenter Testlab Go, navrhnutý pre inžinierov, ktorí uprednostňujú pracovný postup založený na počítači, podporuje nastavenie a overovanie merania, kalibráciu snímača, získavanie, validáciu a export v jednom prostredí. Softvér sa integruje priamo s hardvérom Simcenter SCADAS ES, čo zjednodušuje nasadenie pri zachovaní kompatibility so širšími testovacími pracovnými postupmi Simcenter.

Kombináciou aktivít konfigurácie, kalibrácie a validácie v jednom pracovnom postupe pomáha Simcenter Testlab Go inžinierskym tímom znížiť úsilie pri nastavovaní, overovať údaje skôr a urýchliť cestu od merania k inžinierskym rozhodnutiam.

Testovacie laboratórium Simcenter

Rozšírte svoj pracovný postup pomocou Simcenter Testlab

Zatiaľ čo Simcenter SCADAS Go a Simcenter Testlab podporujú rýchlu akvizíciu a validáciu, Simcenter Testlab poskytuje komplexné prostredie pre pokročilé spracovanie údajov, analýzu a podávanie správ

Meracie údaje zo spoločnosti Simcenter SCADAS ES je možné bezproblémovo použiť v rámci Simcenter Testlab na vykonanie podrobnej inžinierskej analýzy, korelovanie výsledkov testov a simulácií a generovanie vysoko kvalitných správ.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go a Simcenter Testlab spoločne umožňujú nepretržitý a škálovateľný pracovný postup — od merania až po prehľad.

Prenosné mobilné jednotky a autonómne inteligentné rekordéry, ktoré sú súčasťou Simcenter SCADAS hardware.

Udržujte Simcenter SCADAS hardware v špičkovom stave

Prečítajte si viac o dostupných zmluvách o údržbe a kalibrácii.

Prečítajte si viac

Súvisiace zdroje

Rodina SimCenter-Scadas

Urýchlenie fyzického testovania pomocou Simcenter SCADAS

Hardvér Simcenter™ SCADAS™ rieši potreby získavania údajov počas celého životného cyklu testovania, od skorého vývoja až po konečnú validáciu.

Prečítajte si e-knihu

Často kladené otázky