Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD je plne zabudovaný CFD softvér s multifyzikálnymi schopnosťami pre dizajnérov až analytikov. Pomáha skrátiť vývoj až o 65-75% v porovnaní s typickými prístupmi CFD predbežným načítaním simulácie prietoku tekutín a tepelnou analýzou a použitím natívnej geometrie CAD.

Simulácia CFD s predným zaťažením na skrátenie vývoja
Simcenter FLOEFD umožňuje projektantom vykonávať simuláciu skôr v procese návrhu, keď je nákladovo efektívnejšie identifikovať a riešiť problémy alebo preskúmať vylepšenia. Integrovaný do CAD preukázal zvýšenú produktivitu o faktor x2 až x40.

Využite intuitívne rozhranie CFD pre dizajnérov
Dajte simuláciu do rúk dizajnérov pomocou vstavaného rozhrania Simcenter FLOEFD CAD, riadeného nastavenia a vykonávania simulácie, inteligentných automatizačných technológií a priameho sledovania výsledkov. Umožnite im preskúmať výkonnosť dizajnu skôr, aby mohli robiť informované rozhodnutia bez toho, aby museli prekonávať tradičné bariéry.

Vykonajte CFD priamo na natívnej geometrii CAD a eliminujte režijné náklady na CFD
Odstráňte oneskorenia v preklade geometrie medzi nástrojmi a prekonajte zložitosť pri príprave geometrie CAD na analýzu CFD. Simcenter FLOEFD používa priamo natívnu geometriu: takže pri skúmaní výkonu alebo vyhodnocovaní zmien modelu sa model CAD mení súčasne.

Má kľúčové silné stránky v robustnom automatickom sieťovaní a jedinečnej technológii SmartCell, ktorá umožňuje manipuláciu s geometriou CAD akejkoľvek kvality. Tieto silné stránky pomáhajú zvládnuť malé úzke medzery v zostavách a povrchové nezrovnalosti, ktoré často spôsobujú dlhé oneskorenia pri hojení v tradičných nástrojoch CFD. Toto je doplnené inteligentnou automatizáciou pre predspracovanie, ako je automatické utesnenie geometrie CAD a identifikácia netesností.

Používajte dizajn založený na simulácii — skúmajte, porovnávajte a optimalizujte
Využite parametrické štúdie a funkčnosť prieskumu dizajnu na vyhodnotenie ďalších možností dizajnu v dostupnom čase. Vyhodnoťte scenáre „čo ak“, aby ste zaistili výkon a spoľahlivosť produktu v rôznych podmienkach.

Pomocou tohto softvéru môžete ľahko porovnávať návrhy pomocou vedľa seba s vizualizáciami výsledkov CFD, grafov a tabuľkových výsledkov a generovať správy len niekoľkými kliknutiami. Keď je váš dizajn optimalizovaný pomocou simulácie, môžete priamo komunikovať model CAD s inými inžinierskymi funkciami.

Obrázok inžiniera používajúceho softvérové vydanie Simcenter FLOEFD 2506 CFD


Čo je nové?

Preskúmajte nové funkcie Simcenter FLOEFD 2506, vrátane:

  • Riadenie submodelov: Parametre projektu
  • Použitie viacerých modelov založených na FMU v 3D CFD
  • Rýchlejšie inteligentné PCB a podpora v rámci BCI-ROM
  • Prechodná štrukturálna analýza pre termomechanické štúdie

a zistite najnovšie vylepšenia automatizácie (EFDAPI) a oveľa viac

Možnosti Simcenter FLOEFD