Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo práve Simcenter Flightstream?

Urýchlite včasné rozhodnutia o návrhu pomocou Simcenter Flightstream, panelovej metódy založenej na vírivosti na vyhodnotenie aerodynamiky a hydrodynamického správania. Aplikácie zahŕňajú výpočet výkonu vozidla a zaťaženia, integráciu pohonu, letovú mechaniku, stabilitu vozidla a interakciu medzi tekutinou a štruktúrou. Podporuje tiež pokročilé analýzy, ako je predikcia odporu vlny a výkon námorných vrtúľ, čo z neho robí všestranné riešenie v leteckej aj námornej oblasti.

3D vykresľovanie lietadla v štýle simulácie s farebným gradientom mapovaným na jeho povrchu, ktorý naznačuje zmeny vo fyzickom parametri.

Rýchle hodnotenie aerodynamiky a hydrodynamiky

Generujte výsledky v ustálenom stave pre plné vozidlá za menej ako minútu a prechodné simulácie v priebehu niekoľkých minút bez toho, aby ste potrebovali drahý hardvér HPC a GPU, pri zachovaní vysokej presnosti pre simulácie externého toku.

Zefektívnite pracovné postupy

Odstráňte komplexné objemové sieťovanie iba pomocou povrchových mriežok, čím sa výrazne zníži úsilie pred spracovaním. Automatizujte štúdie pomocou skriptovania, aby ste rýchlejšie preskúmali dizajnové priestory a zároveň skrátili manuálne úsilie a čas obratu.

Jednoduchá integrácia s nástrojmi CAD/CAE

Bezproblémová integrácia so širokou škálou CAD a CAE nástrojov. Podporujte viacero formátov geometrie a umožnite priamy import sieťoviny z externých nástrojov, aby ste zaistili flexibilné a kompatibilné nastavenie projektu.

Vybrané funkcie

Urýchlite analýzu pomocou integrovaných riešení nástrojov

Využite zabudované súbory nástrojov, ako sú Solver Sweeper, Stability & Control a API scripting, na automatizáciu dávkových procesov a parametrických štúdií. Rýchlo odhadnite aerodynamické správanie a efektívne skúmajte variácie dizajnu počas skorých a iteratívnych fáz návrhu.

funkcia simcenter flightstream 1 promo 640x480

Panelová metóda pre viskózne spojené a nelineárne toky

Využite silné stránky panelových metód pomocou riešiteľa, ktorý je rýchly a schopný zvládnuť zložité konfigurácie geometrie. Presne zachytávajte prietok hraničnej vrstvy a jeho vplyv na aerodynamiku vozidla pomocou plne viskózneho spojeného nelineárneho riešiteľa prietoku.

simcenter flightstream ponúkané možnosti 3 promo 640x480

Zachyťte komplexný pohyb pomocou časovo presnej aerodynamiky

Simulujte zložité, naskladané pohyby, ako sú prechody VTOL, pohyby rotora (cyklické/kolektívne), pokročilé správanie klapky a manévre vozidla s riadiacimi efektorovými činnosťami v časovo presnom rámci. Reprezentujte ovládacie povrchy na rôznych úrovniach geometrickej vernosti (vlnité, špičkové, viacklapkové) a simulujte ich pohyb na analýzu orezávania, stability a kontroly.

simcenter Flightstream kapacita 3 zachytávanie komplexného pohybu promo 640x480

Aeroelastické interakcie a interakcie tekutinovej štruktúry

Povoliť interakcie medzi tekutinou a štruktúrou spojením Simcenter Flightstream s externými spustiteľnými súbormi definovanými používateľom. Riešiteľ vydáva aerodynamické zaťaženia v konštrukčných uzloch, ktoré sa spracovávajú externe na výpočet posunov. Tieto posuny sa potom znova aplikujú na deformáciu povrchovej mriežky pre iteratívnu aeroelastickú analýzu.

simcenter flightstream ponúkané možnosti 5 promo 640x480

Hydrodynamické modelovanie vĺn a odpor

Beznámorný povrchový riešiteľ Simcenter Flightstream rozširuje jadrový nestlačiteľný panelový riešiteľ. Na základe dynamiky vĺn rýchlo a presne generuje vzory povrchových vĺn z pohybu ponoreného tela a analyzuje efekty voľného povrchu. S minimálnym vstupom používateľa automaticky vytvorí voľnú povrchovú sieť a spáruje ju s riešením tela.

simcenter flightstream ponúkané možnosti 4 promo 640x480

Zistite, ako ostatní používajú Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream v leteckom (civilnom) priemysle

Simcenter Flightstream sa používa v leteckom (civilnom) priemysle na rýchlu aerodynamickú analýzu v koncepčných a predbežných fázach návrhu. Inžinieri ho používajú na vyhodnotenie zdvihu, odporu, stability a výkonu konfigurácií lietadiel vrátane krídel, trupov a integrácie pohonu. Jeho rýchly obrat umožňuje efektívny návrhový prieskum vesmíru, optimalizáciu a skorú validáciu, ktoré dopĺňajú vysoko verné metódy CFD.

Celý pohľad na lietadlo so zmiešaným dizajnom karosérie krídla, zafarbené do odtieňov zelenej a žltej na reprezentáciu aerodynamickej analýzy, s dvoma viditeľnými gondolami motora na jeho hornom povrchu.

Často kladené otázky

Čo je nové v Simcenter Flightstream 26.1?

Rýchlejšie pracovné postupy CFD s hlbšími aerodynamickými a hydrodynamickými poznatkami pre leteckých a námorných inžinierov.