Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC S7-1500 R/H CPUs?

SIMATIC S7-1500 R/H je redundantný CPU systém s vysokou dostupnosťou navrhnutý tak, aby maximalizoval dostupnosť zariadenia. Synchronizáciou záložného CPU s primárnym procesorom zabezpečuje stratu údajov počas výpadku, čím sa zabráni nákladným zastaveniam výroby. Jeho jedinečná hodnota spočíva v systémovo integrovanej synchronizácii a konzistentnosti projektu, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti pre inžinierstvo v TIA Portal. Periféria IO je pripojená k primárnemu a záložnému CPU buď ako prepínané zariadenie S1 alebo S2 prostredníctvom prstenca PROFINET s MRP pre R-CPU a R1, prepínané zariadenie S1 alebo S2 prostredníctvom akejkoľvek štruktúry PROFINET pre H-CPU. Maximálna vzdialenosť medzi CPU môže byť ~ 100 m pre R-CPU a až 40 km pre H-CPU.

Kľúčové výhody

Znížte prestoje

Vďaka vysokej dostupnosti na každej úrovni (radič, sieťové a rozhranné moduly) sú eliminované jednotlivé poruchy.

Jednoduchá údržba

Horúca výmena umožňuje nahradiť automatizačné komponenty počas prevádzky a s konfiguráciou v prevádzke (Configuration-in-Run) je rozšírenie tiež možné.

Jednoduchá integrácia

Nie je potrebný žiadny ďalší softvér alebo licencia. Rovnaký inžiniersky softvér, TIA Portal, ale žiadne programovanie na synchronizáciu a správu redundancie.

Vybrané funkcie