Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo práve Performance Insight Asset Upgrade?

Performance Insight Asset Upgrade poskytuje aplikácii Industrial Edge Performance Insight ďalší prínos na zvýšenie štruktúry údajov a rozšírenie transparentnosti predajne. Zvýšte výkon stroja a zariadenia až o 10%.

Jedno aktívum obsahuje až 50 premenných a/alebo až 50 inštancií KPI použitých v aplikácii. Aktíva je povolená hneď po konfigurácii inštancie KPI, overovania premenného limitu, informačného panela alebo zostavy pre jednotlivé aktíva.

SIMATIC Performance Insight je aplikácia Industrial Edge, ktorá poskytuje optimálnu transparentnosť vašich strojov naprieč výrobnými linkami alebo celými prevádzkami. Prístup k všetkým údajom o strojoch, aby ste mohli vypočítať a vizualizovať kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a zefektívniť vaše stroje a zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v produktovom hárku.

Vybrané funkcie