Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo MultiFieldBus?

SIMATIC MultiFieldBus umožňuje flexibilnú komunikáciu medzi rôznymi systémami fieldbus pomocou protokolov PROFINET, Ethernet/IP a Modbus/TCP, takže môžete splniť rôzne požiadavky stroja bez problémov s výmenou systému iOS pri zmene zákazníckych protokolov. Použite jednu MultiFieldBus pre tri ethernetové protokoly ako univerzálne riešenie pre vaše automatizačné projekty.

Pomocou MultiFieldBus môžete využiť optimálny protokol pre vašu aplikáciu a sprístupniť údaje stroja IT bez ohľadu na typ fieldbus. Výrobcovia strojov sú schopní prispôsobiť svoje stroje požiadavkám bez zložitých úprav systému iOS. Moduly rozhrania SIMATIC ET 200 MultiFieldBus dokážu vymieňať údaje s regulátormi prostredníctvom rôznych protokolov. SIMATIC ET 200SP dokáže komunikovať súčasne prostredníctvom rôznych protokolov.

MultiFieldBus pre komunikáciu prostredníctvom protokolu PROFINET je možné nakonfigurovať priamo v Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Kľúčové výhody

Použite akýkoľvek ethernetový protokol

Bez ohľadu na to, aké ethernetové protokoly vaši zákazníci potrebujú (PROFINET, Ethernet/IP alebo Modbus/TCP), môžete si ušetriť problémy s výmenou systému iOS a flexibilne spĺňať požiadavky kladené na vaše počítače.

Prekonajte limity autobusov

Moduly rozhrania MultiFieldBus je možné používať nezávisle. Ušetrite si problémy s výmenou systému Ios pri exporte strojov do rôznych regiónov. Zariadenia MultiFieldBus sú k dispozícii v triedach ochrany IP20 a IP67.

Efektívne distribuujte údaje

Udržujte svoje systémy prepojené s multifieldbus. Distribuujte svoje údaje tak, aby ich bolo možné použiť na všetkých úrovniach spoločnosti.

Odporúčané možnosti