Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC ET 200BL?

SIMATIC ET 200BL je distribuovaný I/O systém založený na PROFINET navrhnutý ako nákladovo efektívne automatizačné riešenie na uspokojenie potrieb zákazníkov na rôznych trhoch:

  • Umožnite škálovateľné distribuované I/O pomocou digitálnych, analógových a komunikačných modulov
  • Podpora flexibilnej architektúry strojov a zariadení s modulárnou expanziou
  • Efektívne inžinierstvo systémov pomocou bezproblémovej integrácie do TIA Portal
  • Skráťte čas uvedenia do prevádzky pomocou integrovanej diagnostiky systému a modulov
  • Prispôsobte kompaktné inštalačné priestory s priestorovo úsporným dizajnom krytu

Vďaka tomu je SIMATIC ET 200BL vhodný pre koncepty distribuovanej automatizácie pre požiadavky citlivé na cenu.

Kľúčové výhody

Znížte zložitosť

Užite si menej častí systému, jednoduchú montáž a efektívny výber modulov pre maximálnu účinnosť!

Optimalizujte investičné náklady

Maximalizujte svoje úspory nákladovo efektívnymi počiatočnými investíciami a minimalizujte prebiehajúce náklady so zníženými nákladmi na údržbu a servis pri výmene modulov.

Stanovte účinnosť

Zabezpečte bezproblémový prístup na globálny trh so všetkými certifikátmi špecifickými pre jednotlivé krajiny, ktoré zaručujú súlad s právnymi predpismi a spĺňajú medzinárodné normy pre vaše obchodné potreby.

Kľúčové detaily

Typ systému

Distribuovaný I/O systém (Profinet)

Autobusová komunikácia

Podpora siete Profinet

Typy modulov

Digitálne, analógové a komunikačné moduly

Inžinierstvo

Integrácia TIA Portal

Diagnostika

Integrovaná diagnostika systému a modulov

Inštalácia

DIN lišta

Aplikácie

Automatizácia strojov a zariadení

Vybrané funkcie

Jeden rez I/O v IP20

Objavte flexibilný I/O systém s kompaktným dizajnom IP20. Jeho škálovateľná modulárna štruktúra vám umožňuje bez námahy rozšíriť a prispôsobiť sa vyvíjajúcim sa požiadavkám, čo umožňuje automatizačné riešenia odolné pre budúcnosť.

Zariadenie SIMATIC ET 200BL značky Siemens je namontované na koľajnici s QR kódmi a štítkami DI, DQ, AI a AQ.

Odnímateľná svorkovnica

Zefektívnite svoju prevádzku a minimalizujte prestoje pomocou odnímateľných svorkovníc, ktoré umožňujú neuveriteľne jednoduché zapojenie počas uvedenia do prevádzky a výrazne rýchlejšiu výmenu modulov za servis.

Šedý priemyselný riadiaci modul Siemens SIMATIC ET 200BL s QR kódmi, PROFINET (LAN), MAC adresou a I/O štítkami.

Všetky schválenia pre jednotlivé krajiny

Globálne schválené s CE, UKCA, UL, EAC, KC, RCM a CSA pre celosvetový predaj. To umožňuje bezproblémovú integráciu a súlad na akomkoľvek trhu, čo z neho robí ideálnu voľbu pre medzinárodné projekty.

Serverové alebo počítačové zariadenie s malým zeleným alebo čiernym obdĺžnikom na prednej strane na takmer bielom pozadí.

Preskúmajte súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

SiePortal | Prehľad produktov

TIA Selection Tool | Konfigurácia produktu

Nástroje a súbory na stiahnutie

Skúšobné stiahnutie | TIA Portal STEP 7

Databáza obrázkov | Fotografie produktov a výkresy rozmerov

Správca sťahovania | Údaje CAx

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvorte novú žiadosť o podporu

Diagram zobrazujúci továreň s kybernetickým bezpečnostným štítom, ktorý označuje bezpečné priemyselné prevádzky.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie.