Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo distribuovaný Controller?

Distributed Controllers sa používajú pre stroje s distribuovanou architektúrou a pre sériové stroje s obmedzeným dostupným priestorom. Premiestnením inteligencie na jednotlivé stanice môžete opraviť chyby bez zastavenia brúsenia zariadenia, čím sa zvýši dostupnosť. Kombinujú výhody modelu SIMATIC S7-1500 s dizajnom systému SIMATIC ET 200 IO.

Distributed Controllers je možné namontovať priamo na stroj v malých ovládacích boxoch alebo v prípade ET 200pro bez nich. V sieťových závodoch sa pripojenie k centrálnej riadiacej skrini výrobnej linky realizuje prostredníctvom PROFINET. Presunutie údajov z centrálnej riadiacej skrinky na Distributed Controllers na jednotlivých staniciach zlepšuje celkovú dostupnosť.

Naše Distributed Controllers zahŕňajú:

  • SIMATIC ET 200SP otvorený Controller
  • CPU SIMATIC ET 200SP
  • Procesory SIMATIC ET 200pro

Kľúčové výhody

Zlepšiť výkon

Rýchle spracovanie príkazov. Zažite vysokovýkonné sieťové pripojenie cez PROFINET IO IRT a prenášajte interné dáta rýchlosťou až 100 Mbps. Jednoducho zaznamenávajte analógové hodnoty a výstup od 50 µs a digitálne hodnoty a výstup od 1 µs.

Udržujte pripojenie

Zabezpečte spoľahlivú a rýchlu výmenu dát pomocou komunikácie Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) a efektívne komunikujte prostredníctvom PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R a USS.

Rozšírte svoje operácie

Nezávisle od prostredia môže byť každý distribuovaný ovládač rozšírený o množstvo priamo pripojených modulov, štandardných a bezpečnostných modulov, digitálnych a analógových vstupov/výstupov, motorových štartérov, komunikácie a technológie.

Vybrané funkcie