Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo práve PM-LOGON?

PM-LOGON dopĺňa manuálne prihlásenie jednoduchým a bezpečným používaním firemného občianskeho preukazu. To šetrí čas, minimalizuje chyby počas registrácie a zaisťuje úplnú vysledovateľnosť — presne tam, kde na tom záleží.

Použitie firemného ID preukazu umožňuje zvládnuť aj zložité pravidlá hesla v rámci zvýšených bezpečnostných požiadaviek, a to aj s dvojfaktorovou autentifikáciou pomocou kódu PIN.

Obrázok zobrazuje samoobslužný portál PM‑LOGON. Pre používateľa boli nakonfigurované rôzne možnosti prihlásenia RFID.

Optimalizovaný a rýchlejší prístup k systému

PM-LOGON umožňuje rýchle a jednoduché prihlásenie používateľa pomocou RFID tokenov. To výrazne urýchľuje prístup k systémom SIMATIC HMI a znižuje manuálne úsilie potrebné na zadanie prihlasovacích údajov.

Jeden systém pre všetkých — kombinované SIMATIC Logon a UMC

S PM-LOGON sú používatelia služby Active Directory a UMC konsolidovaní do jednej inštancie — na využitie oboch prostredí je potrebný iba centrálny server PM‑LOGON. To zjednodušuje prevádzku heterogénnych systémových prostredí.

Samoobslužný portál

Vďaka zabudovanej samoobsluhe môžu používatelia spravovať svoje vlastné RFID tokeny, heslá a PIN — bez toho, aby potrebovali pomoc správcu. Tým sa znižuje pracovné zaťaženie oddelenia IT a výrazne zjednodušuje proces.

Vybrané funkcie

Prihlásenie cez RFID — rýchle, bezpečné a pohodlné

S PM-LOGON sa operátori prihlásia do systémov SIMATIC HMI pomocou svojho RFID tokenu, napr. firemného ID preukazu. PM‑LOGON automaticky určí príslušného používateľa a umožňuje požadovať voliteľný PIN kód. Vďaka tomu je proces prihlásenia rýchlejší a bezpečnejší — najmä v prostrediach, kde sú časté zmeny používateľov na zdieľaných termináloch bežné.

Ikona pre prihlásenie cez čítačku RFID

Flexibilná správa prihlásenia

PM-LOGON sa bezproblémovo integruje do existujúcich IT infraštruktúr: Lokálnu správu používateľov systému Windows, Active Directory a UMC je možné použiť ako databázu používateľov. Pre heterogénne systémy je k dispozícii integrované úložisko PM‑LOGON. Existujúce priradenia firemných občianskych preukazov je možné ľahko importovať, aby ste ušetrili čas správy.

Systémová architektúra s rôznymi počítačmi WinCC a čítačkami RFID.

Centrálna správa: PM‑LOGON Server

PM-LOGON Server spája ľubovoľný počet čítačiek RFID a pripája ich k viacerým cieľovým systémom súčasne prostredníctvom voľne konfigurovateľných prihlasovacích mapovania. Instancie PM‑LOGON Runtime môžu prijímať aj presmerovať prihlasovacie údaje. To znamená, že prihlasovacie meno sa automaticky prenáša na iné pracovné stanice — obzvlášť užitočné v zložitých systémoch s viacerými stanicami.

Systémová architektúra pozostávajúca z rôznych počítačov WinCC a čítačiek RFID pripojených k serveru PM‑LOGON.

RFID prihlásenie priamo na paneli

PM-LOGON umožňuje prihlásenie používateľov založené na RFID priamo na SIMATIC Comfort a Unified Comfort Panels. Prihlasovacie údaje sa bezpečne prenášajú do systému správy používateľov panelu — bez nutnosti manuálneho zadávania hesla do zariadenia. To znamená, že operátori decentralizovaných staníc HMI tiež profitujú z rýchlych, bezpečných a pohodlných zmien používateľov.

Na obrázku je zobrazený panel s pripojenou čítačkou RFID, ktorá sa používa na prihlásenie pomocou firemného občianskeho preukazu.

Moderná autentifikácia pomocou FIDO2

Okrem prihlasovania pomocou tokenov RFID podporuje PM‑LOGON štandard FIDO2. Použite Windows Hello, vaše mobilné zariadenie alebo iné zariadenia kompatibilné s FIDO na bezheslo a pohodlnú autentifikáciu v systémoch SIMATIC HMI, napríklad pomocou odtlačkov prstov alebo rozpoznávania tváre. Nastavenie je rýchle a jednoduché — bez akéhokoľvek úsilia IT prostredníctvom integrovaného samoobslužného portálu.

Často kladené otázky