Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC devices for special requirements?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC zariadenia pre špeciálne požiadavky sú špeciálne navrhnuté produkty IPC pre jedinečné inštalačné situácie alebo tam, kde je robustnosť povrchu rozhodujúca. To umožňuje kompaktné, decentralizované prevádzkové koncepcie v drsných, prašných prostrediach alebo hygienicky čistých oblastiach, ako je potravinársky a nápojový priemysel. Portfólio obsahuje všestranné zariadenia chránené IP65 pre montáž na nosnú rameno a modely s čelami z nehrdzavejúcej ocele pre hygienické aplikácie.

Kľúčové výhody

Užite si flexibilné decentralizované prevádzkové koncepty

Zariadenia SIMATIC PRO sú vybavené kompaktnými, decentralizovanými prevádzkovými koncepciami, ochranou IP65 a robustným hliníkovým krytom. Vyberte si z univerzálnych možností inštalácie, ako je napríklad montáž zariadenia k základni alebo cez podporné rameno.

Efektívne rozširujte automatizačné riešenia

Pomocou nášho systému SIMATIC HMI PRO a modulárnych rozšírení môžete nakonfigurovať automatizačné riešenia chránené IP65. Rozšírte svoje automatizačné riešenie tak, aby sa prispôsobilo vyvíjajúcim sa prevádzkovým

Bez námahy udržiavajte hygienické normy

Udržujte hygienické normy v citlivých prostrediach výroby potravín a nápojov. Naše zariadenia SIMATIC HYG sú vybavené čelami z nehrdzavejúcej ocele pre ľahké čistenie a ochranu pred trieskami, aby spĺňali prísne priemyselné požiadavky.

Odporúčané možnosti