SIMATIC HMI iM-3xXA
Tieto cenovo dostupné varianty majú robustný multi-touch displej pre intuitívne ovládanie a sú k dispozícii v 2 veľkostiach displeja: 12 a 15 palcov. K dispozícii je „zakrytá“ variant so zadnou stranou IP65.
Spoločnosť Siemens ponúka oveľa viac než len jednoduchý priemyselný monitor, spoľahlivé a mimoriadne odolné priemyselné monitory s mnohými možnosťami použitia. Či už ide o riadiace centrá, ako vstavanú jednotku pre riadiace konzoly alebo ako vizualizačné a riadiace riešenia založené na PC, priemyselné monitory SIMATIC a tenkí klienti vám vždy ponúkajú optimálne riešenie, alebo ako zariadenia Pro plne chránené IP65.

Ploché panely SIMATIC spĺňajú prísne požiadavky na časy obnovovania obrazovky pre spoľahlivý výkon.
Ploché panely SIMATIC používajte vtedy, keď nie je možné centralizované riešenie s panelovým počítačom, ak chcete svoj priemyselný počítač uviesť do prevádzky priamo v závode alebo keď je potrebné zmeniť nastavenia systému BIOS.
Vyberte si cenovo dostupnejšie série SIMATIC HMI IM-3xXa alebo robustné priemyselné ploché panely SIMATIC podľa vašich možností a potrieb.
Tieto cenovo dostupné varianty majú robustný multi-touch displej pre intuitívne ovládanie a sú k dispozícii v 2 veľkostiach displeja: 12 a 15 palcov. K dispozícii je „zakrytá“ variant so zadnou stranou IP65.
Priemyselné monitory s rýchlym časom odozvy pre riadenie a monitorovanie operátora v reálnom čase. Tieto inovatívne zariadenia sú k dispozícii v multidotykových variantoch so širokouhlými prednými časťami s rozmermi 12, 15, 19, 22 alebo 24 palcov.
V variante Extended je možné priemyselné ploché panely SIMATIC používať vo vzdialenosti až 100 metrov (voliteľne ako ethernetový monitor).