Prečo Čo pre vás môžeme urobiť?
... prevádzková oblasť. Výzvy sú rozsiahle a líšia sa v závislosti od odvetvia, štruktúry produktu a správania sa dopytu. Všeobecne sú však viditeľné typické výzvy v intralogistike. Ide o: vysoký podiel manuálnych činností a nedostatok konzistentnosti v dátovom prostredí a procesoch plánovania. Použitie digitálnych a automatizovaných riešení nám umožňuje využiť obrovský potenciál, ktorý by sme už pri klasickej optimalizácii procesov nedokázali plne realizovať.
-Zlepšenie výkonnosti vášho hodnotového reťazca intralogistiky typu end-to-end
-Toolbox na riadenie digitálnej transformácie logistických procesov
- Logistické nastavenie bude odvodené od požiadaviek stratégie
- Správne usporiadanie inteligentných riešení v prevádzke
Výhody
- Osvedčený vplyv na naše projekty
- Skráťte čas procesu až o -30%
- Skráťte dodaciu dobu až o zníženie dodacej doby -20%
- Zvýšte spoľahlivosť dodávky až o +25%
- Pomôže vám optimalizovať zásoby až o -40%
Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty
Predpoklady
Žiadne