Udržujte svoje priemyselné prevádzky odolné, keď dôjde k výpadkom výroby alebo poruchám siete. SICAM LS poskytuje ultrarýchle vylučovanie záťaže založené na napájaní v priebehu 30—70 ms, zachováva stabilitu frekvencie a zabraňuje kaskádovým výpadkom. Postavený na IEC 61850 GOOSE, váži na 300 zaťažení na 50 úrovniach priorít a bezproblémovo sa integruje s ochranou SIPROTEC a SICAM RTU. Typické aplikácie zahŕňajú ropné a plynové elektrárne, chemické zariadenia, dátové centrá a ťažobné prevádzky, kde sú prestoje nákladné a kritické pre bezpečnosť. Ako súčasť portfólia SICAM 8 spolupracuje SICAM LS spolu s SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact a SICAM SOG, aby umožnil dynamickú správu zaťaženia, riadenie mikrosiete a samooptimalizáciu sietí pre inteligentnejšiu a bezpečnejšiu energetickú budúcnosť.