Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus je indikátor skratu a uzemnenia pre strednonapäťové káblové siete kompatibilný s integrovanými senzormi SIBushing. Monitorujte podmienky siete a získajte transparentnosť pre rezonančné, kompenzované, izolované a pevne uzemnené neutrálne bodové systémy od 6,6 kV do 36 kV.

Integrácia obnoviteľných zdrojov energie predstavuje výzvu na stabilné dodávky energie a spôsobuje neplánované výpadky. SICAM FCM plus rieši tento problém presnou a rýchlou lokalizáciou porúch prostredníctvom smerového a nesmerového skratu a monitorovania porúch uzemnenia. Rýchlo obnovte služby, minimalizujte prestoje a zvýšte odolnosť siete.

Znížte náklady na inštaláciu pomocou jednoduchých konektorových pripojení RJ45 pre snímače SiBushing. Zariadenie poskytuje presnú kompenzáciu teploty, aby sa eliminovala rekalibrácia a údržba. Prístup k hodnotám nameraných v reálnom čase prostredníctvom rozhrania RS485 MODBUS RTU pre lepšie riadenie prevádzky.

Kľúčové výhody

Znížte náklady na inštaláciu

Minimalizujte náklady na inštaláciu jednoduchým nastavením pomocou konektorových pripojení RJ45 pre snímače puzdier SI. Zjednodušte nasadenie, prideľte zdroje na kritické úlohy a optimalizujte rozpočty projektov.

Presné lokalizovanie porúch

Rýchlo lokalizujte chyby, aby ste ušetrili náklady. Selektívne informácie o poruchách so smerovou indikáciou umožňujú „samoliečenie“ aplikácií.

Optimalizácia výkonu siete

Dosiahnite transparentnosť vo svojej strednej napäťovej káblovej sieti pomocou aktuálnych nameraných hodnôt pre prevádzkové riadenie. Tieto údaje použite na vyhodnotenie distribučnej siete a prijímanie informovaných rozhodnutí.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Funkcie a funkcie

Preskúmajte zdroje