Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SENTRON Powermanager?

Transparentnosť pre nižšie náklady na energiu a vyššiu dostupnosť zariadení: SENTRON Powermanager umožňuje energetickým manažérom, energetickým poradcom a manažérom zariadení monitorovať spotrebu energie v budovách a elektrárňach, sledovať stav ich distribúcie energie a kvalitu energie a vytvárať správy o prevádzkovom riadení energie podľa normy ISO 50001. Softvér obsahuje všetko, čo potrebujete pre komplexné riadenie energie — od bezpečnej správy práv a širokej škály typov správ až po flexibilné aktualizácie softvéru. Softvér navyše podporuje zariadenia SENTRON aj všetky ostatné zariadenia vrátane zariadení tretích strán, s hornou hranicou systému 1 000 zariadení na server.

Kľúčové výhody

Zvýšenie energetickej a nákladovej efektívnosti

Získajte transparentnosť spotreby energie a využite riadenie zaťaženia na optimalizáciu prevádzky.

Vyššia spoľahlivosť a dostupnosť

Využite prediktívnu údržbu, aby ste predišli neplánovaným prestojom a maximalizovali dostupnosť vašich nízkonapäťových distribučných systémov.

Zostaňte v súlade s normami ISO

Vytvárajte zostavy pomocou programu SENTRON Powermanager pre prevádzkové riadenie energie podľa normy ISO 50001.

Vybrané funkcie

Komplexné správy o napájaní

Vysoká energetická transparentnosť vďaka komplexnému podávaniu správ

  • Spracovanie a export údajov pre širokú škálu energetických správ, ako je absolútna energia, odchýlka zaťaženia, správa nákladového centra, správa sankey, top 10 spotrebiteľov energie atď.
  • Integrovaný dlhodobý archív pre analýzu údajov počas dlhších časových období
  • Reportovanie a ukladanie správ vo viacerých formátoch
  • Možnosť presmerovania správ do zoznamu e-mailov alebo priečinka
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Spoľahlivé monitorovanie kvality napájania

Vyššia dostupnosť a účinnosť vďaka transparentnej kvalite napájania

  • Jednoduché, predkonfigurované a prehľadávače založené na prístrojovej doske na úrovni zariadenia, oblasti a systému na hodnotenie kvality napájania podľa normy EN 50160
  • Alarmy v prípade odchýlok napätia, harmoník, poklesov napätia a opuchnutí, ako aj prechodných
  • Hlásenie v súlade s normou EN 50160
  • Monitorovanie pomocou PQ Advisor v SENTRON Powermanager prostredníctvom protokolu IEC 61850 s prístrojmi na kvalitu napájania SICAM Q100 a SICAM Q200

Prečítajte si viac v našom informačnom hárku „Power quality pre dátové centrá“

Spoľahlivé monitorovanie stavu

Vyššia dostupnosť vďaka spoľahlivému monitorovaniu stavu

  • Systémový informačný panel a jednotlivé displeje s dôležitými KPI pre integrovanú diagnostiku, správu porúch a údržby
  • Informácie o stave ističov (SENTRON 3VA a 3WA), ako je zdravotný stav ako presné percento a očakávaná zostávajúca životnosť

Vaše výhody pre monitorovanie stavu a riadenie údržby

  • Dostupné preddefinované štandardné zobrazenia, možnosť prispôsobenia
  • Rýchle vyhľadávanie chýb a porúch a predchádzanie vypnutiu
  • Preventívne plánovanie údržbárskych prác
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Flexibilné uvedenie

Individuálne prispôsobiteľné používateľské rozhranie, dashboardy a zostavy

  • Individuálne definovateľné alarmy, zoznamy alarmov, prispôsobiteľné šablóny zariadení a konfigurovateľné dashboardy
  • Logo spoločnosti alebo definované hlavičky a päty je možné pridať do štandardných šablón zostáv
  • Štruktúra zostáv s viacerými priečinkami a generovanie a ukladanie správ vo viacerých formátoch
  • Štandardizovaná grafická knižnica so stovkami preddefinovaných prvkov na rýchle generovanie animovanej grafiky, ktorá môže byť prispôsobená konkrétnemu projektu
  • Voliteľný grafický editor pre prispôsobený dizajn, ktorý je možné použiť aj v iných systémoch SENTRON Powermanager bez ďalších inštalácií

Často kladené otázky

Preskúmajte súvisiace zdroje a produkty

Informačné listy

Informačný prehľad | Software SENTRON Powermanager

Informačný prehľad | Aktualizujte svoj SENTRON Powermanager

Informačný prehľad | Spoľahlivé monitorovanie kvality energie

Informačný prehľad | Power quality pre dátové centrá

Informačný prehľad | ISO 5001 povinné overenie

Sprievodcovia

Sprievodca | Sprievodca rýchlym výberom SENTRON

Technická podpora

Žiadosť o podporu (globálne)

Žiadosť o podporu (Americký trh)