Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo zariadenia na ochranu proti prepätiu?

Len v Nemecku sa každoročne hlási niekoľko stotisíc prípadov poškodenia bleskom a prepätím, pričom náklady sa pohybujú v rozmedzí niekoľkých miliónov eur. SENTRON overvoltage protection devices SENTRON sú komplexným riešením na ochranu elektrických inštalácií. Spoľahlivo zabraňujú poškodeniu údermi blesku a prepätím, chránia vaše systémy pred zlyhaním, zničením zariadenia a dokonca aj požiarom. Naše portfólio ponúka triedený trojstupňový koncept ochrany, ktorý zaisťuje, že opatrenia sú prispôsobené vašim špecifickým miestnym podmienkam a požiadavkám. Medzi produkty v portfóliu zariadení na ochranu proti prepätiu SENTRON patria:

  • SENTRON 5SD7 osvetľovacie zvodiče, typ 1
  • Kombinované prepäťové zvodiče SENTRON 5SD7, typ 1 a typ 2
  • Kombinovaný zvodič SENTRON 5SD7, typ 1 a 2
  • Zvodiče prepätia SENTRON 5SD7, typ 2
  • Zvodiče prepätia SENTRON 5SD7, typ 1, 2 a 3
  • SENTRON 5SD7 PV prepäťové zvodiče, typ 2
em grafik typen v11.

Kľúčové výhody

Prispôsobené miestnym podmienkam a individuálnym potrebám

Kľúčový je systematický koncept „stupňovanej ochrany“: Chráňte napájacie a komunikačné vedenia od koncových zariadení až po vstup do budovy pomocou prepäťových ochranných zariadení rôznych výkonnostných tried, vybraných na základe elektrického zaťaženia.

Doplnok k zvodiču blesku

Podľa IEC 61312-1 približne 50% bleskového prúdu ide na zem cez zvodič blesku. Až 50% zostávajúceho prúdu vstupuje do budovy a potrebuje opatrenia na ochranu proti prepätiu.

Vybrané funkcie