Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Stiahnite si brožúru produktu tu

Prečítajte si viac o funkciách a možnostiach tohto produktu.

Vzduchový istič SENTRON 3WD

3WD DC Air Circuit Breaker je vyvinutý na základe pokročilej technologickej platformy ACB spoločnosti Siemens a je špeciálne navrhnutý pre scenáre distribúcie jednosmerného prúdu. Model 3WD má menovité napätie až 1000 V, menovitý prúd až 2000 A a prerušovaciu kapacitu až 65kA. Je vybavený komplexnými ochrannými funkciami a štandardne sa dodáva s režimom bezpečnostnej údržby DAS+ pre stabilnú prevádzku zariadenia a bezpečnosť personálu a zároveň poskytuje efektívnu a spoľahlivú ochranu systémov distribúcie jednosmerného prúdu. 3WD spĺňa aplikačné požiadavky DC parkov, dátových centier a ďalších.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robustný výkon

Vzduchový istič 3WD DC je navrhnutý pre náročné scenáre distribúcie jednosmerného prúdu. Môže sa pochváliť výnimočnými výkonovými parametrami: menovité napätie do 1000V, menovitý prúd do 2000A a prerušovacie kapacity 65kA.

Flexibilná konfigurácia

3WD ponúka komplexné ochranné funkcie vrátane preťaženia, skratového skratu, okamžitého skratu a ochrany proti poruche uzemnenia, spoľahlivo spĺňajúc komplexné a rozmanité požiadavky na ochranu distribúcie energie.

Vylepšená ochrana osobnej bezpečnosti

Režim bezpečnostnej údržby DAS+ je štandardom na zabezpečenie stabilnej prevádzky zariadenia a bezpečnosti personálu. Očakávajte efektívnu a spoľahlivú bezpečnosť pre distribučné systémy jednosmerného prúdu.

Vybrané funkcie