Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Stiahnite si brožúru produktu tu

Prečítajte si viac o funkciách a možnostiach tohto produktu.

Prečo SENTRON 3VD DC lisované puzdro ističe (MCCB)?

Istič Siemens 3VD DC, ktorý pokračuje v klasickej dizajnovej filozofii ističov lisovaných skriniek Siemens 3VA, integruje spoľahlivosť a inovácie. Podporuje maximálne 1000 V jednosmerné napätie, čo spĺňa náročné požiadavky rôznych jednosmerných aplikácií. Vďaka inovatívnemu dvojpólovému dizajnu znižuje priestor skrinky o 20% a náklady na suroviny, ako sú medené tyče. Okrem toho skracuje čas inštalácie až o 30%. Bezpečný, spoľahlivý, vysoko efektívny a nákladovo efektívny model 3VD poskytuje vynikajúce ochranné riešenia pre vaše jednosmerné napájacie systémy.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Zabezpečte flexibilitu a spoľahlivosť s klasickým dizajnom

3VD zdedí klasickú dizajnovú filozofiu ističov lisovaných skriniek Siemens 3VA, podporujúcich univerzálne príslušenstvo. Zabezpečuje flexibilnú konfiguráciu a zároveň poskytuje spoľahlivosť a stabilitu

Inovatívny dizajn

3VD poskytuje inovatívny dizajn veľkosti a prijíma kompaktnejšie dvojpólové riešenie. Ušetrite priestor skrinky o 20% a skráťte čas inštalácie o 30%.

Plná kapacita pokrytia jednosmerných aplikácií

3VD je vhodný pre jednosmerný systém s maximálnym napätím do 1000VDC. Poskytuje súčasné pokrytie až 1200 A, viac možností prerušenia kapacity a integruje flexibilné ochranné schémy na pokrytie komplikovaných jednosmerných aplikácií.

Dynamické ventily sú