Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
PROPAGAČNÁ SADA

Sada modulárnych zariadení SENTRON

Security, ktorú si môžete dovoliť!
Objavte modulárne vybavenie SENTRON za atraktívnu cenu!

Rozvodná doska je srdcom každej elektrickej inštalácie. Spoľahlivosť ochrany závisí od kvality zariadení, ktoré sú v nej inštalované — či už doma, v kancelárii alebo v priemyselnom zariadení. Výberom osvedčených značkových produktov investujete do pokoja a dlhodobej bezpečnosti.

Sada modulárnych zariadení SENTRON od spoločnosti Siemens kombinuje tri kľúčové typy ochrany v jednom kompletnom riešení — ideálne pre inštalatérov aj investorov, ktorí hľadajú spoľahlivosť za rozumnú cenu.

Čo je súčasťou súpravy?

  • 5SV4344-0 diferenciálny istič
    - verzia 3+N, 40 A, typ AC, citlivosť 30 mA. Účinne chráni pred nebezpečnými diferenciálnymi prúdmi a minimalizuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
  • 5SL6316-6 miniatúrny istič
    - 3-pólový, charakteristika B16 A, skratová kapacita 6 kA. Spoľahlivá ochrana trojfázových obvodov proti preťaženiu a skratu.
  • 3x 5SL6116-6 ističe
    - 1-pólový, charakteristika B16 A, skratová kapacita 6 kA. Osvedčená ochrana pre jednofázové zásuvkové obvody.

Objednávacie číslo vyššie uvedenej súpravy

Navrhovaná cena

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutto

Akcia trvá do 31. augusta 2026 alebo do vypršania zásob.


Prečo si vybrať SENTRON?

Výrobky SENTRON sú synonymom kvality, čo dokazujú desaťročia prítomnosti spoločnosti Siemens na trhu s elektrickou energiou. Presné spracovanie, dodržiavanie noriem a dlhá životnosť z neho robia výhodnú voľbu — dnes aj v budúcnosti.

Objednajte si súpravu a vyskúšajte ju hneď teraz!

Radar produktu

Product Radar je oficiálny nástroj spoločnosti Siemens podporujúci vyhľadávanie produktov.