Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface je poháňaný Schweizer Electronic

Schweizer Electronic je lídrom na európskom trhu v oblasti automatizovanej ochrany na koľajniciach pre rušné železnice. Spoločnosť vyvíja varovné systémy certifikované SIL4 pre pracovníkov na pracovisku na mieste a rozšírila svoje portfólio o geofencing zariadenia Non-SIL. Tieto systémy upozorňujú pracovníkov na trati alebo v jej blízkosti, čím zvyšujú bezpečnosť na staveniskách a údržby.

S cieľom ďalej znížiť prerušenia práce a optimalizovať prevádzku spoločnosť Schweizer Electronic vyvíja varovné riešenia založené na signalizácii (SCWS) využívajúce štandardizované rozhrania, ako sú rozhrania medzi ILTIS a uzamykacími systémami alebo pripojenia kompatibilné s EULYNX. Technológia je vo vývoji a pripravená na pilotnú implementáciu.

Prečo Automatizovaný bezpečnostný systém pracovníkov s rozhraničnými adaptérami?

SIL4 PoC na ochranu pracoviska, ktorý minimalizuje prerušenia a zvyšuje efektivitu údržby pomocou údajov blokujúcich v reálnom čase a automatizovaných upozornení špecifických pre trasu. Jeho architektúra založená na adaptéroch zaisťuje spätnú kompatibilitu, zatiaľ čo dizajn kompatibilný s Eulynx umožňuje pripravenosť na ETCS Level 2. To chráni investície do životného cyklu, posilňuje bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť a postaví operátorov pre budúcnosť nezávislú od dodávateľa.

Elektronické vybavenie s notebookom a schémou

Výhody

  • Poskytuje včasné upozornenia na ochranu pracovníkov špecifické pre trasu, ktoré umožňujú efektívnejšie, koordinovanejšie a bezpečnejšie činnosti údržby na trati a okolo nej.
  • Ponúka modulárne štandardizované komplexné riešenie s flexibilnou digitálnou architektúrou, ktorá spĺňa vysoké prevádzkové požiadavky na údržbu a správu majetku. Jeho modularita umožňuje škálovateľnosť, rýchle nasadenie a nákladovú efektívnosť v rôznych železničných prostrediach
  • Podporuje existujúcu infraštruktúru prostredníctvom modulárneho rámca adaptérov, čo umožňuje bezproblémovú integráciu so staršími blokovaniami vrátane starších generácií a systémov pripojených k ILTIS bez nákladného rekonštrukcie alebo výmeny.
  • Zjednodušuje spracovanie zmien topológie siete a znižuje úsilie v miestach, kde tradičné systémy trvalého varovania vyžadujú opakované inžinierske aktualizácie pre každú úpravu infraštruktúry.
  • Zabezpečuje dlhodobú životaschopnosť prostredníctvom plnej digitalizácie a rozhraní kompatibilných s EULYNX, ktoré poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a flexibility na uspokojenie meniacich sa potrieb zákazníkov vrátane integrácie funkcií ochrany vlakov.

Kľúčové funkcie

Case Study

Výstražné systémy založené na signálovej skrinke

SCWS EULYNX schopný

Upozornenia SIL3/4 prostredníctvom systému EULYNX SCI‑CC umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu ochranu pracoviska koľajníc bez vybavenia pri trati. Jednoduché zmeny topológie prostredníctvom XML a registrácie zariadenia.

Reálne použitia v praxi

Select...

Automatizovaný varovný systém založený na SCWS

Systém TSS kompatibilný s EULYNX sa integruje s digitálnymi a staršími blokovaniami, aby poskytoval varovania založené na trasách pomocou údajov v reálnom čase. Zabezpečuje bezpečnosť SIL4, minimalizuje komponenty v teréne, chráni existujúce aktíva a umožňuje budúcu integráciu ETCS pre interoperabilné digitálne železničné prevádzky.

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje