Navrhujte a spravujte komunikačné siete od úrovne riadenia až po úroveň riadenia a umožnite vysokú dostupnosť pomocou prepínača SCALANCE X-400 spravovanej vrstvy 3.
Priemyselné siete čelia rastúcim požiadavkám a zložitým aplikáciám. Náš prepínač SCALANCE X-400 rieši tieto výzvy s mnohými portmi, vysokými prenosovými rýchlosťami a podporou káblov z optických vlákien a medených káblov. Využite výkon cez Ethernet a gigabitové rýchlosti prenosu dát, ktoré poskytujú vysoký výkon pre vaše prevádzky a robustnú flexibilitu pre vašu priemyselnú sieť: Dosiahnite flexibilné nastavenia siete
a- implementujte náročné aplikácie s vysokou hustotou portov a rôznorodými možnosťami šírky pásma Pracujte
- spoľahlivo v náročných priemyselných prostrediach, pretože prepínač funguje od -40° do +60° Použite integrovanú funkci
- u VLAN na štruktúrovanie veľkej výroby siete, zvyšovanie organizačnej a prevádzkovej efektívnosti