SCALANCE LPE je malý a robustný lokálny procesor s výkonným procesorom. Je flexibilne použiteľný — napríklad pre okrajové aplikácie, ktoré vám umožnia výrazne zvýšiť efektivitu vašich rastlín. SCALANCE LPE zhromažďuje údaje priamo pri procese, predbežne ich spracováva a sprístupňuje iným systémom. Možnými aplikáciami sú napr. monitorovanie stavu viacerých zariadení na účely prediktívnej údržby alebo detekcia anomálií v komunikačných sieťach. Vďaka výkonnému procesoru spracovateľský motor spracováva niekoľko aplikácií súčasne. Jeho operačný systém založený na Linuxe vám umožňuje implementovať vlastné vlastné aplikácie, ako aj aplikácie dostupné na trhu (napríklad Docker ©) s jedným zariadením.
Prečo práve SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?
Kľúčové vlastnosti
Priemyselný dizajn
Navrhnutý pre použitie pri teplotách od —40 °C do +60 °C. Lokálny spracovací motor je bez ventilátora, má redundantné napájanie a vďaka svojej kompaktnej konštrukcii sa hodí do každej ovládacej skrinky. Vďaka výkonnému CPU dokáže SCALANCE LPE zvládnuť viacero aplikácií súčasne. Široká škála schválení vrátane železničnej a nebezpečnej zóny 2 rozširuje jeho rozsah použitia.
Maximálna flexibilita a otvorenosť voči vašim nápadom
Ako otvorený systém založený na Linuxe vám SCALANCE LPE umožňuje implementovať vlastné aplikácie vyvinuté. Môže fungovať ako priemyselný počítač, okrajové zariadenie na detekciu sieťových anomálií, firewall alebo smerovač — a podporuje aplikácie dostupné na trhu vrátane riešení vzdialeného prístupu Zero Trust.
Bezproblémové integrované a kompatibilné so systémom
Kryt sa riadi dizajnom SIMATIC S7-1500, čo zaisťuje bezproblémovú integráciu s portfóliami SCALANCE a SINEC. Jeho rozmery a štruktúra dokonale zapadajú do iných komponentov správy siete Siemens.
Spoľahlivo odolný do budúcnosti pre dlhodobé používanie
Umožňuje koncepcie strojov a zariadení pripravené na budúcnosť navrhnuté pre dlhodobý úspech. Flexibilná platforma zaisťuje, že môžete využívať vývoj komunity po celé roky bez zmeny hardvéru.

Cybersecurity pre priemysel
Bezpečnostné informácie
S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.