Prečo technológia kabeláže FastConnect?
Kabeláž priemyselných zariadení je náročná, s problémami vznikajú pri odstraňovaní káblov, montáži zásuvného konektora alebo pripojení jadier. FastConnect je systém rýchlej montáže pre konfiguráciu sietí Industrial Ethernet, PROFINET alebo PROFIBUS v priemyselných závodoch.
FastConnect znižuje zložitosť a šetrí rozhodujúci čas tým, že montáž na mieste je rýchla, jednoduchá a spoľahlivá. Sofistikovaný systém pomáha predchádzať chybám pri inštalácii a zlepšuje prevádzkovú dostupnosť. Okrem osvedčených štandardných dĺžok priemyselného ethernetového pripojenia M12-180/M12-180 si môžete objednať dĺžky špecifické pre zákazníka v rozmedzí od 0,3 m do 88 m.
FastConnect zahŕňa medené káble a konektory, káble z optických vlákien a konektory a káble pre napájanie modulov.