Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Santon Circuit Breaker Service B.V. je poháňaný Santon Circuit Breaker Services

Spoločnosť Santon Circuit Breaker Services získala 20-ročné skúsenosti so spoločnosťou Sidunn pri navrhovaní, výrobe a montáži riešení dodatočnej montáže<br/>Sidunn má riešenia pre takmer každú existujúcu značku a verziu LV ACB.<br/>Sidunn je navrhnutý na princípe otvor na dieru. Inými slovami: žiadne štrbinové otvory v medených vodičoch, ale 100% vhodné riešenie. Tým sa vytvorí maximálny dosiahnuteľný kontaktný povrch<br/>Sidunn je navrhnutý podľa normy IEC61439 s ohľadom na prúd, prierez vodiča, skratový odpor a zvýšenie teploty. Správa o tom je k dispozícii pre každé konkrétne riešenie Sidunn.<br/>Použitie Sidunn znamená:<br/>Krátky „čas prestávky“, Osvedčené riešenie, Možnosť čiastočnej výmeny excístujúceho ACB so<br/>Nižšia investícia!<br/>

Prečo Pre každú ACB na konci životnosti nový s použitím Sidunn ?

o Spoločnosť Santon Circuit Breaker Services získala 20 rokov skúseností so spoločnosťou Sidunn pri navrhovaní, výrobe a montáži riešení dodatočnej montáže
o Sidunn má riešenia pre takmer každú existujúcu značku a verziu ističov NN až do nového ACB.
o Sidunn je navrhnutý na princípe otvor na dieru. Inými slovami: žiadne štrbinové otvory v medených vodičoch, ale 100% vhodné riešenie. Tým sa vytvorí maximálny dosiahnuteľný kontaktný povrch
o Sidunn je navrhnutý podľa IEC61439 s ohľadom na prúd, prierez vodiča, skratový odpor a zvýšenie teploty. Správa o tom je k dispozícii pre každé konkrétne riešenie Sidunn.
o So spoločnosťou Sidunn prichádzame k projektu s riešením na kľúč a dokážeme bez akýchkoľvek úprav previesť istič po skončení životnosti na aktuálnu verziu na mieste.

To znamená pre koncového používateľa:
o Krátky „čas prestávky“
o Osvedčené riešenie
o Možnosť čiastočnej výmeny ističov namiesto úplne novej rozpínačej dosky
o Nižšie investície

Riešenie dodatočnej montáže Sidunn so systémom Siemens 3WA (pohľad spredu)

Výhody

  • Vysoká spoľahlivosť a zvýšená dostupnosť
  • Implementácia nového ACB trvá niekoľko hodín namiesto dní
  • Rýchla inteligentnosť akéhokoľvek rozvádzača bez toho, aby nebol potrebný ďalší priestor
  • Udržateľné riešenie: Výmena iba ACB namiesto celého rozvádzača

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

Profinet/Modbus TCP komunikácia

SENTRON 3WA ACB s elektronickým vypínačom ETU600