Konfigurácie s jedným alebo dvoma operátormi
K dispozícii v dizajne s jedným operátorom aj s dvoma operátormi, aby vyhovovali rôznym požiadavkám na inštaláciu a prevádzku.
Neautomatické prenosové spínače série Russelectric RTS-03-NA sú ideálne pre aplikácie, v ktorých okamžité obnovenie služby (po strate normálneho zdroja) nie je kritické a miestny prevádzkový personál je k dispozícii na spustenie prenosu. Prevádzkový personál môže iniciovať prenos zdroja lokálne pomocou elektricky ovládaných tlačidiel, mechanického externého manuálneho obsluhy alebo na diaľku (voliteľné). S identickou konštrukciou ako automatické prenosové spínače série Russelectric RTS majú tieto dvojité prepínače uvedené v zozname UL rovnaké odolné hodnoty, dizajn a osvedčený výkon. Vyrobené podľa rovnakých vysokých štandardov, poskytujú rovnakú časom overenú spoľahlivosť, bezpečnosť a výnimočnú kvalitu v neautomatickej konfigurácii.
Prevádzkový personál môže iniciovať prenos zdroja lokálne pomocou elektricky ovládaných tlačidiel alebo mechanického externého manuálneho obsluhy alebo na diaľku (voliteľné).
Plne testované na 3-cyklové zatváranie a odolnosť. Ak sú koordinované s poistkami obmedzujúcimi prúd, sú na zozname UL pre zatváranie a odolnosť voči hodnotám až do 200 000 A.
Všetky neautomatické spínače je možné ľahko previesť na plne automatickú prevádzku pridaním ovládacieho panela a menšími zmenami zapojenia. To zaisťuje flexibilitu pre budúce rozšírenie a redizajn systému.
K dispozícii v dizajne s jedným operátorom aj s dvoma operátormi, aby vyhovovali rôznym požiadavkám na inštaláciu a prevádzku.
Prevádzkovatelia iniciujú prevody pomocou dvoch tlačidiel, ktoré namiesto automatickej prevádzky poskytujú riadené manuálne prepínanie zdroja.
Testované, uvedené a označené pod UL 1008; K dispozícii v hodnotách až do 4 000 A. Navrhnuté tak, aby sa bezpečne zatvorilo do vysokých poruchových prúdov a odolalo voči vysokému poruchovému prúdu.
Pri koordinácii s poistkami obmedzujúcimi prúd dosahuje spínač až 200 000 A uzatvárania a odolnosť pri 480 VAC, vďaka čomu je vhodný pre náročné elektrické systémy.
Neautomatický spínač je možné ľahko previesť na plne automatický prenosový spínač pridaním ovládacieho panela a vykonaním drobných zmien zapojenia, ktoré chránia počiatočnú investíciu.
Brožúra | Neautomatické prepínače prenosu