Dosiahnite 200kA uzavretie a odolnosť
S poistkami obmedzujúcimi fuses je ATS UL-1008 uvedený na 200 000 A pri 480 VAC pre náročné poruchové podmienky.
Russelectric® RTS03 ATS poskytuje nekompromisnú kontinuitu výkonu s 3-cyklovým zatváraním testovaným UL-1008 a odolným výkonom — čo je najvyššie hodnotenie v tomto odvetví. V súlade s poistkami obmedzujúcimi fuses dosahuje 200 000 A a podporuje prostredie s vysokými poruchami pri práci s ističom akéhokoľvek výrobcu s okamžitým vypnutím.
Portfólio:
Udržujte nepretržitú prevádzku s 3-cyklovým testovaným výkonom UL-1008, ktorý zvláda vysoké poruchové prúdy pri koordinácii s poistkami obmedzujúcimi fuses.
Použite modely s uzavretým prechodom, aby ste eliminovali prerušenie napájania počas opätovného prenosu a testovania, udržiavajte stabilné zaťaženie a zároveň overujte stav systému.
Nasaďte sa s ističom akéhokoľvek výrobcu s okamžitým vypnutím pre flexibilné špecifikácie pri dodatočnej montáži a nových zostavách.
S poistkami obmedzujúcimi fuses je ATS UL-1008 uvedený na 200 000 A pri 480 VAC pre náročné poruchové podmienky.
Vyberte otvorený prechod pre základné prevody alebo uzavretý prechod pre nulové prerušenie počas opätovného prenosu a
Použite riadiaci systém RPTCS na riadenie operácií ATS s presným a spoľahlivým sekvenovaním.