Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo RTSMV 5-15KV Bypass/izolácia?

Udržujte kritické prevádzky online počas údržby a neočakávaných udalostí s obtokovo/izolačným rozvádzačom Russelectric® RTSMV 5—15 kV. UL 1008A, kovovo potiahnutá, výťahovacia konštrukcia a ovládacie prvky RPTCS umožňujú bezpečnú izoláciu a dohliadaný prenos cez systémy stredného napätia.

Portfólio:

  • Spínač obtoku/izolácie ističa RTSMV 5—15 kV
  • Automatický prenosový spínač RTSMV 5—15 kV istič
5kv ATS

Kľúčové výhody

Poskytnite výkon uvedený v zozname UL 1008

Testované, uvedené a označené pre aplikácie prepínačov na prenos stredného napätia, aby splnili náročné požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Izolácia s kovovou výťahovou konštrukciou

Výsuvné ističe a oddelené uzemnené priehradky podporujú bezpečný prístup a rýchlejšiu výmenu komponentov.

Ovládanie pomocou mikroprocesora RPTCS

Manuálne obchádzky/izolácia a nastaviteľné oneskorenie vypnutia umožňujú testovanie a servis bez narušenia servisu pri kritickom zaťažení.

Odporúčané možnosti