Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo RTSMV 5-15KV?

Rozvádzače stredného napätia Russelectric® RTSMV, navrhnuté pre kritické napájanie, poskytuje rýchly, pod dohľadom prenos a spoľahlivú izoláciu, aby prevádzky prebiehali cez úžitkové udalosti a údržbu. Zoznam UL 1008A a kovovo potiahnutá výťahovacia konštrukcia pomáhajú zvyšovať bezpečnosť a zjednodušovať servis.

Portfólio:

  • Automatický prenosový spínač RTSMV 5—15 kV istič
  • RTSMV 5—15 kV Spínač obtoku/izolácie ističa
5kv ATS

Kľúčové výhody

Zvýšte prevádzkyschopnosť

Vysokorýchlostný prenos pod dohľadom mikroprocesora presúva záťaž medzi zdrojmi, keď sa napätie alebo frekvencia odchýli, a potom opätovne prenáša, keď sa vráti normálny výkon.

Zjednodušiť údržbu

Bypass/izolácia umožňuje obchod živého zdroja a bezpečnú izoláciu automatických ističov na testovanie a opravu bez narušenia kritického zaťaženia.

Posilniť súlad

Strednonapäťové ističe ATS a konštrukcie obtokov/izolácie sú testované, uvedené a označené UL 1008A, pričom spĺňajú prísne normy IEEE, NEMA a ANSI

Odporúčané možnosti