Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo RUGGEDCOM RSG900 series?

Naša séria kompaktných, gigabitových ethernetových prepínačov kompatibilných s IEEE 1588 RUGGEDCOM RSG900, ktorá je víťazom ceny Red Dot za priemyselný dizajn 2018, je testovaná a certifikovaná tak, aby odolala náročnému prostrediu a ponúka vysokorýchlostné pripojenie na veľké vzdialenosti. Ich odolná konštrukcia zaisťuje spoľahlivú prevádzku tým, že odoláva extrémnym teplotám, vlhkosti a elektromagnetickému rušeniu.

Táto séria poskytuje vysokovýkonné prepínanie na úžitkovej úrovni v kompaktnom tvare ideálnom pre kritické aplikácie. Celé portfólio gigabitových prepínačov zahŕňa:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Kľúčové výhody

Inštalujte tam, kde je to potrebné

Malý tvarový faktor týchto spínačov umožňuje inštaláciu do priestorovo obmedzených skriniek a na DIN lišty. Duálne redundantné napájacie vstupy poskytujú konzistentnú prevádzku.

Pracujte v náročných prostrediach

Naše gigabitové spínače poskytujú vysokú úroveň odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu, extrémnym teplotám a vlhkosti spolu s ochranou stupňa IP40 a na chladenie nepoužívajú vnútorné ventilátory.

Prispôsobte svoje prepínače

Vysoká hustota portov a voliteľné vymeniteľné gigabitové vysielače SFP na prenos dát cez 100 km vám umožňujú prispôsobiť prepínače požiadavkám siete.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Objavte výhody výberu RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.