Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo priemyselné ethernetové prepínače RUGGEDCOM?

Riešenia Siemens RUGGEDCOM poskytujú bezpečné a spoľahlivé siete pre kritické operácie v náročných prostrediach. Rodina RSG2000 ponúka spravované prepínače Gigabit Ethernet Layer 2 s modulárnymi uplinkami, pokročilou kybernetickou bezpečnosťou a technológiou Zero Packet Loss™ pre neprerušovaný výkon. RUGGEDCOM, postavený pre extrémne podmienky, zaisťuje vysokú dostupnosť, flexibilnú integráciu a znížené náklady na životný cyklus v rámci verejných služieb, dopravy a ropy a plynu.

Kľúčové prvky portfólia:

  • RUGGEDCOM RSG2488 - Regálový prepínač Gigabit Ethernet 1U úžitkovej triedy s voliteľnou funkciou IEEE 1588 PTP Grandmaster pre maximálnu dostupnosť siete a úspory životného cyklu
  • RUGGEDCOM RSG2300 - 32-portový spravovaný ethernetový prepínač s až 4 gigabitovými uplinkami
  • RUGGEDCOM RSG2300P - 32-portový spravovaný prepínač Power-over-Ethernet s až 4 gigabitovými uplinkami
  • RUGGEDCOM RSG2200 - 9-portový spravovaný gigabitový ethernetový prepínač s až 9 gigabitovými uplinkami
  • RUGGEDCOM RSG2100 - 19-portový modulárny spravovaný ethernetový prepínač s až 4 gigabitovými uplinkami
  • RUGGEDCOM RSG2100P - Modulárny riadený ethernetový spínač s funkciou PoE

Kľúčové výhody

Umožnite spoľahlivú prevádzku v náročných podmienkach

Navrhnuté pre extrémne prostredia s odolnosťou proti EMI, odolnosťou proti nárazom a širokým teplotným rozsahom na zabezpečenie nepretržitej prevádzkyschopnosti v rozvodniach, železnici a ropy a plyne.

Znížte prestoje s dizajnom odolným voči poruchám

Podporuje rýchle obnovenie siete a redundantné topológie (HSR/PRP) pre zlyhanie s nulovou sekundou, čo minimalizuje nákladné prerušenia kritických procesov.

Optimalizujte celkové náklady na vlastníctvo

Pasívne chladenie, integrované napájanie a robustný dizajn prinášajú vysoký MTBF a nízku údržbu, čím znižujú prevádzkové náklady počas životného cyklu produktu.

Odporúčané možnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.