Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo kompaktné spínače RUGGEDCOM RS Series?

Portfólio Siemens RUGGEDCOM RS Series — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — poskytuje kompaktné ethernetové prepínače vrstvy 2 úžitkovej kvality pre náročné priemyselné prostredie.

  • Extrémna spoľahlivosť: vytvrdená rozvodňovacou stanicou pri teplote −40 až +85 °C, vysoký EMI a otrasy
  • Flexibilné pripojenie: rýchly alebo gigabitový Ethernet, optické konektory, varianty PoE
  • Jednoduchá integrácia: montáž na DIN lištu a univerzálne napájanie AC/DC
  • Bezpečné siete: ROS s VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Odolný dizajn: Podpora PRP/HSR pre zlyhanie s nulovou sekundou
  • Odolné, škálovateľné a bezpečné — ideálne pre náročné siete OT.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Kľúčové výhody

Umožnite spoľahlivé ovládanie v náročných podmienkach

Konštrukcia vytvrdená rozvodňovacou stanicou odoláva EMI, vibráciám a extrémnym teplotám, aby bola zaistená bez chýb premávky vrstvy 2 pre kritickú automatizáciu.

Zjednodušte integráciu naprieč skrinkami OT

Kompaktný tvarový faktor, montáž na DIN lištu, univerzálny AC/DC napájanie a možnosti diaľkových vlákien sa hodia do úzkych priestorov a zložitých topológií bez rekonštrukcie.

Posilniť bezpečnosť na okraji siete

Funkcie ROS pridávajú viacúrovňové heslá, SSH/SSL, segmentáciu VLAN, RADIUS a SNMPv3, ktoré spädňujú prístup a izolujú prevádzku od nekritických zariadení.

Odporúčané možnosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.