Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 je preprúdové ochranné relé napájané CT s možnosťou externého pomocného napájania. Toto číselné relé namontované na paneli poskytuje ochranu proti nadprúdu a pozemnej poruche definovaného času aj inverzného času pre aplikácie distribučnej siete, ako sú káblové siete a kruhové hlavné jednotky (RMU). Reyrolle 7SR46 sa integruje so systémami SCADA. Jeho kompaktný, ľahko použiteľný predný panel obsahuje navigačné tlačidlá, LCD a port USB.

  • 10 záznamov o poruchách
  • 100 záznamov udalostí
  • Ochrana heslom
  • Funkcie okamžitej a oneskorenej ochrany pred nadprúdom
  • Vysoká citlivosť: Pripravené na TRIP pri 80% Isminu (1-fázový) a 40% Isminu (3-fázový)
  • Parametrizácia pomocou klávesnice a/alebo prostredníctvom počítačového softvéru Reydisp Evolution
  • Vnútorné zálohovanie lítiovej batérie
  • Hodiny v reálnom čase
  • Samokontrola vrátane monitorovania stavu batérie
  • Vhodné pre špecifické CT so širokým meracím rozsahom (trieda 5P80)

Kľúčové výhody

Ochrana

  • 50 okamžitých/51 časovo oneskoreného nadprúdu — fáza
  • Kontrola 50 riadkov/prepnutie na poruchu
  • 50N okamžitá/51N časovo oneskorená porucha uzemnenia - odvodená

Dohľad

  • 81HBL2 detekcia vstupného prúdu

Doplnkové

  • 49T vysokorýchlostný výlet

Odporúčané možnosti

Preskúmajte zdroje

SiePortal - Internetový obchod