Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

GMP Monitoring System «FL-EMS flex» je poháňaný RETEL Neuhausen

Modulárna automatizácia a digitalizácia ako kompletná služba:<br/>Stojíme za komplexné riešenia v oblasti automatizácie a digitalizácie. Naša vysoká úroveň odborných znalostí je založená na 50-ročných skúsenostiach v prostredí čistých priestorov/GMP. <br/> <br/>Maximalizácia vašich výhod: S nami ako vaším partnerom pre automatizáciu/digitalizáciu. Od plánovania až po prevádzku, všetko z jedného zdroja.

Prečo Ďalšia generácia, škálovateľná, dokonale prispôsobená potrebám.?

Monitorovací systém GMP „FL-EMS flex“ je optimálnym riešením na efektívne zabezpečenie súladu prostredníctvom automatizovaných procesov. Riešenie slúži na zaručenie právnych/regulačných požiadaviek na bezproblémovú dokumentáciu kritického prostredia, procesného procesu a výrobných parametrov.

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Výhody

  • Compliance predpisov:

    Záznam a vizualizácia parametrov prostredia, procesu a výroby (teplota, vlhkosť, tlak, častice, rýchlosť vzduchu atď.) v súlade s GMP

    FDA 21 CFR časť 11/Príloha 11 EÚ

    Integrita údajov ALCOA+

    Opakovane kvalifikované a kontrolované
  • Efektívnosť a ochrana investícií:

    Rýchlejšia a jednoduchšia realizácia projektu

    Nižšie investičné náklady (hardvér, inžinierstvo, inštalačné náklady)

    Použitie štandardných komponentov

    Využitie najmodernejších technológií

    Ľahko rozšíriteľné

    Škálovateľný modul podľa modulu
  • Integrované a intuitívne:

    Kompletná integrácia do systémového prostredia zákazníka

    Výmena dát so systémami vyššej úrovne (ERP, MES, historik údajov atď.)

    Užívateľsky príjemný, jednoduchý a intuitívny

    Umožňuje pokročilú analýzu zachytených údajov

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Výroba GMP

Zaznamenajte svoje výrobné a úžitkové systémy na získavanie údajov kompatibilných s GMP na FL-EMS flex. Môže byť integrovaný cez všetky bežné rozhrania, aby ste získali prehľad o vašom zariadení.