Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo PSS® E Cloud X?

Sieť sa stáva zložitejšou a nepredvídateľnejšou — vytvára nové požiadavky na plánovanie energetických systémov. Mriežkové plánovače sú pod rastúcim tlakom, aby mohli vykonávať rovnaké nástroje ako predtým. PSS E Cloud kombinuje váš najdôveryhodnejší nástroj na plánovanie prenosu s nekonečnými možnosťami vrátane:

  • Nepretržitý prístup k najnovšiemu softvéru bez lokálnych inštalácií, nastavenia infraštruktúry alebo nákladných nákladov na IT
  • Výpočtový výkon na požiadanie na urýchlenie simulácií o 20—30x
  • Bezpečná cloudová spolupráca na ukladanie, zdieľanie a synchronizáciu údajov modelu
  • Vzdialený prístup založený na prehliadači, ku ktorému je možné pristupovať nezávisle od polohy
  • Škálovateľnosť pre časovo kritické projekty alebo kolísavé pracovné zaťaženie
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Kľúčové výhody

85% úspora času

Urýchlite plánovacie štúdie o faktor 20 - 30 krát, pričom budete mať schopnosť riešiť komplexné štúdie, ktoré boli predtým nepraktické z dôvodu časových obmedzení (napr. nové prípady použitia, ako napríklad: 8 760 štúdií zaťaženia a profilu generácie).

Optimalizujte CAPEX

Minimalizujte náklady na hardvér a vyhnite sa nadmernému navrhovaniu systémov pre maximálny výkon. Cloud otvára dvere novým rozhodnutiam, ktoré umožňujú verejným službám integrovať náklady na predplatné do ich sadzby.

Zvýšte morálku

Znížte konštantný časový tlak, aby ste dosiahli komplexné výsledky analýzy so zvýšenou rýchlosťou. Výpočtová sila na požiadanie uvoľňuje plánovačov siete, aby sa zamerali na skutočnú inžiniersku analýzu, čím sa zlepšuje celková morálka tímu.

Vybrané funkcie