Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo robustné automatizačné systémy pre DCS?

Naše automatizačné systémy pre distribuované riadiace systémy SIMATIC PCS 7 a SIMATIC PCS neo poskytujú robustný a škálovateľný výkon pre náročné aplikácie v spracovateľskom priemysle. Udržujte svoju prevádzku hladko po celé desaťročia s konzistentne integrovaným hardvérom vytvoreným pre komplexné potreby automatizácie procesov, kde je výkon procesora, komunikácia v reálnom čase a bezpečnosť rozhodujúci Portfólio zahŕňa:

SIMATIC S7-410 - škálovateľný automatizačný systém pre vysokú dostupnosť systému

SIMATIC CN 4100 - inovatívny, flexibilný a výkonný komunikačný uzol

Naše modulárne systémy ponúkajú vysokú dostupnosť systému a umožňujú rozširovanie závodu počas prebiehajúcej prevádzky. S možnosťou pripojenia systémov tretích strán je možné SIMATIC CN 4100 použiť na efektívnu implementáciu systémových konceptov pre technológiu riadenia procesov.

The S7-410h with cables.

Kľúčové výhody

Zvýšte dostupnosť

Spoliehajte sa na maximálnu dostupnosť systému počas celého životného cyklu pomocou nášho automatizačného hardvéru. Rozšírte alebo prispôsobte svoj systém kedykoľvek pomocou modulárneho flexibilného automatizačného systému pre vyvíjajúce sa prevádzkové potreby.

Počas prevádzky rozšíriť

Udržujte základnú dostupnosť zariadenia vykonávaním expanzií počas prebiehajúcej prevádzky. Integrujte nové moduly bez prestojov pomocou modulárneho princípu „plug-and-product“ nášho automatizačného systému pre bezproblémové aktualizácie.

Zabezpečte svoju investíciu

Kombinujte ochranu investícií s bezpečnosťou do budúcnosti: Naše automatizačné systémy, ktoré sú 100% vyrobené v Nemecku, sú zriadené na desaťročia, ktoré bude váš závod prevádzkovať, a to pomocou najnovších technológií a čipovej sady navrhnutých spoločnosťou Siemens.

Odporúčané riešenia

Objavte zdroje a súvisiace produkty

Podpora

SIOS | Komunikačný uzol SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Video

Video | Flexibilné komunikačné možnosti s SIMATIC CN 4100

Video | SIMATIC CN 4100 Prezentácia produktu