Meranie v náročných rozsahoch
Pokrývajte aplikácie od mikrotlaku po vysoký tlak s rozpätím od 0,008 do 400 bar pre plyny, pary a kvapaliny v hygienických a priemyselných prostrediach.
SITRANS SL je laserový diódový analyzátor plynu určený na meranie kyslíka (O2) s vysokou citlivosťou. S minimálnym úsilím pri inštalácii a požiadavkách na údržbu zaručuje SITRANS SL vysokú úroveň ekonomickej efektívnosti a efektívnu úsporu nákladov. Jeho inovatívna in-line referenčná bunka poskytuje jedinečný užívateľský prínos s minimálnou potrebou údržby a rekalibrácie.
Dosiahnite vysokú presnosť až 0,075% s nízkym dlhodobým posunom v širokom rozsahu od 0,008 do 400 bar, aby ste stabilizovali ovládacie slučky a zlepšili kvalitu produktu.
Využite kryt z nehrdzavejúcej ocele, zapustené membrány a hygienické pripojenia kompatibilné s EHEDG a 3A na zjednodušenie postupov a dokumentácie CIP/SIP.
Používajte lokálne tlačidlá a diagnostiku zariadení na rýchle nastavenie, simuláciu a riešenie problémov, minimalizujte čas uvedenia do prevádzky a prerušenia procesu.
Pokrývajte aplikácie od mikrotlaku po vysoký tlak s rozpätím od 0,008 do 400 bar pre plyny, pary a kvapaliny v hygienických a priemyselných prostrediach.
Bezproblémové pripojenie cez HART, PROFIBUS PA alebo FOUNDATION Fieldbus a parametrizujte lokálne pomocou troch tlačidiel pre efektívne uvedenie do prevádzky.
Vyberte Ex ia vnútorne bezpečné verzie vhodné pre zónu 1 alebo zónu 0, aby ste zachovali súlad bez toho, aby ste ohrozili výkon.