Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Riešenia Polarion pre agilný vývoj softvéru

Dosiahnite agilitu a zároveň chráňte pravidlá kvality a dodržiavania predpisov. Udržujte proces schvaľovania čo najštíhlejší, ale stále v súlade.

Dosiahnite rýchlosť a súlad

Dodržiavanie predpisov a agilná rýchlosť sa často považujú za protichodné sily, ale nemusia byť. Polarion je osvedčený ako podnikové agilné riešenie pre organizácie, ktoré musia spĺňať normy ako ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI a SPICE, pričom si zachovávajú tempo a flexibilitu moderných požiadaviek na vývoj produktov.

Či už potrebujete preukázať starostlivosť o správu a riadenie podnikov, riadiť požiadavky a testovať životné cykly alebo zmierniť riziko projektov a produktov, Polarion poskytuje distribuovaným tímom transparentnosť a vysledovateľnosť, aby sa mohli pohybovať rýchlo bez toho, aby ste prešli rohy.

Dvaja ľudia, ktorí sedia v sedadlách s vysokým krytom s rozkladacími stolmi, oproti sebe v moderných kancelárskych priestoroch, držia dokumenty, so stenovou grafikou budov a technickými schémami v pozadí.

Podnikové agilné riešenie vývoja softvéru

polarion-enterprise-agile-1280x720

Kompletná viditeľnosť a ovládanie

Sledujte každú zmenu od žiadosti po implementáciu pomocou kompletnej audítorskej stopy. Zobrazenie aktuálneho stavu všetkých projektov s okamžitou analýzou vplyvu a plnou viditeľnosťou životného cyklu vývoja

Polarion-agile-podnik-rýchleho spustenia GettyImages-1178465963-1280x720

Rýchly štart

Importujte svoje existujúce údaje z programu Microsoft Word alebo Excel a vytvorte svoj produkt Backlog online v priebehu niekoľkých minút. Nechajte svoj tím okamžite spustiť do prevádzky bez zdĺhavého nastavenia, migrácie alebo rekvalifikácie.

Polarion-agile-podnikovo-flexibilné-reporting-GettyImages-2263817336-1280x720

Flexibilné živé vykazovanie

Získajte prístup k vyhotoveným šprintovým a vyhoreným grafom, doskám kanban, agregácii celkových nákladov/odhadov, výpočtu rýchlosti a celkovému portál iných správ a rozšírení. Všetko je možné prispôsobiť vášmu dátovému modelu.

Polarion-agile-podnikovej základnej časti GettyImages-2184290271

Integrácia a spolupráca

Jednoducho prepojte tímy, nástroje a pracovné postupy. Udržujte distribuované tímy v súlade s aktualizáciami v reálnom čase a zároveň zachovávajte vysledovateľnosť v hybridných procesoch a vývojových prostrediach.