Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction je poháňaný plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Prečo Hopper - optimalizácia živých parametrov pre udržateľnú kvalitu?

Hopper sa učí z údajov o strojoch, surovinách a procesoch a generuje situačné odporúčania pre optimálne zladené nastavenia parametrov, aby bol šrot a čas cyklu čo najnižší. Namiesto toho, aby sa spoliehal na manuálne „pokusy a chyby“, Hopper poskytuje situačné odporúčania pre konkrétne úpravy parametrov - založené na prakticky naučenom ideálnom procese a rešpektovaní validačných okien.

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Výhody

  • Zníženie rôznych množstiev šrotu a časov cyklu. plus10 Hopper generuje situačné návrhy pre špecifické nastavenie parametrov pre jednotky regulácie teploty stroja +.
  • Situačná reakcia na zmeny šarží surovín, napr. v dôsledku rôzneho sušenia, teploty, zmeny viskozity, pomocou recyklátov (PCR) alebo rôznych šarží. Funguje aj na vstrekovanie elastomérov a termoplastov a pre náročné materiály, ako sú termoplasty s vysokým obsahom recyklátov
  • Zjednodušenie prevádzky viacerých strojov pomocou návrhov v reálnom čase pre všetky pripojené stroje
  • Situačné úpravy na nastavenie parametrov pre zložité formy - v overených oknách.
  • Hopper umožňuje škálovateľné znalosti procesov a umožňuje tímom pracovať na úrovni odborníkov — bez ohľadu na zmenu alebo skúsenosti.

Kľúčové funkcie

Case Study

Žiadna odpoveď nebola zastavená

plus10 a ZAHORANSKY optimalizujú MedTech

Prečítajte si, ako spoločnosť ZAHORANSKY používa Hopper od plus10 na urýchlenie prevádzky komplexných systémov vstrekovania a zníženie množstva odpadu. Výzva: nestabilné procesy v dôsledku výkyvov materiálu

Reálne použitia v praxi

Select...

Radiálne tesnenie hriadeľa Simmering® vo FST

„Hopper podporuje našich inštalačných inžinierov s návrhmi parametrov pri dolaďovaní nastavení stroja a riešení problémov s cieľom zvýšiť a stabilizovať účinnosť vo všetkých šftoch v našich komplexných procesoch vstrekovania elastomérov. „A. Botta, manažér procesného inžinierstva v FST v Luserne v Taliansku

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

Charakteristiky surovín na dávku napr. hustota, viskozita

Prostredie produktu, napr. teplota okolia + vlhkosť

Typ stroja + konfigurácia, napr. elektrický, hybridný/hydraulický

Údaje o procese (skutočný + nastavený parameter), napr. krivky vstrekovacieho tlaku/rýchlosti

periférne zariadenia napr. typ horúce/chladného chodníka, teplotné zariadenie

Spätná väzba na kvalitu produktu, napr. geometrické + povrchové vlastnosti, hmotnosť

Špecifikácia produktu, napr. povolené hranice parametrov procesu

Mapovanie medzi každým z vyššie uvedených zdrojov údajov

Pripojenie: šifrovaná odchádzajúca prevádzka na cloudový backend cez HTTPS

Siemens Industrial Edge Device nainštalované v strojovej sieti s aplikáciou plus10