Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package je poháňaný plus10

Plus 10 je Fraunhofer Spinoff, ktorý vyvíja a dodáva nástroje na optimalizáciu živého učenia pre komplexné plne automatizované montážne, výrobné linky a vstrekovacie stroje. Sme celosvetovo jedineční v oblasti živého vzdelávania pre výrobu zdravotníctva/farmaceuticke/Medtech (plne kompatibilný s GMP), ale tiež prítomní v iných odvetviach, ako je automobilový priemysel, elektronika a spotrebný tovar. Naše nástroje sa používajú na detekciu príčin, riešenie problémov, prenos znalostí a optimalizáciu kvality, čo vedie k +10% OEE.

Prečo Nástroj na optimalizáciu parametrov pre procesy vstrekovania?

Hopper je odporúčateľ procesných parametrov, ktorý neustále odporúča parametre vstrekovania - učí sa zo živých údajov a prispôsobuje sa meniacim sa podmienkam. Hopper poskytuje situačné odporúčania pre špecifické nastavenia parametrov pre stroje a jednotky regulácie teploty - založené na prakticky naučenom ideálnom procese a rešpektovaní validačných okien. Tým sa znižuje šrot, skracuje čas zrýchlenia a zvyšuje celkovú účinnosť.

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Výhody

  • Zníženie meniacich sa množstiev šrotu a časov cyklu. plus10 Hopper generuje situačné návrhy pre špecifické nastavenie parametrov pre jednotky regulácie teploty strojového stroja
  • Situačná reakcia na zmeny šarží surovín, napr. v dôsledku rôzneho sušenia, teploty, zmeny viskozity, pomocou recyklátov (PCR) alebo rôznych šarží
  • Zjednodušenie prevádzky viacerých strojov pomocou návrhov v reálnom čase pre všetky pripojené stroje
  • Situačné úpravy na nastavenie parametrov pre zložité formy — v rámci overených okien
  • Hopper umožňuje škálovateľné znalosti procesov a umožňuje tímom pracovať na úrovni odborníkov — bez ohľadu na zmenu alebo skúsenosti.

Kľúčové funkcie

Case Study

Žiadna odpoveď nebola zastavená

plus10 a ZAHORANSKY optimalizujú MedTech

Prečítajte si, ako spoločnosť ZAHORANSKY používa Hopper od plus10 na urýchlenie prevádzky komplexných systémov vstrekovania a zníženie množstva odpadu. Výzva: nestabilné procesy v dôsledku výkyvov materiálu

Reálne použitia v praxi

Select...

Radiálne tesnenie hriadeľa Simmering® vo FST

„Hopper podporuje našich inštalačných inžinierov s návrhmi parametrov pri dolaďovaní nastavení stroja a riešení problémov s cieľom zvýšiť a stabilizovať účinnosť vo všetkých šftoch v našich komplexných procesoch vstrekovania elastomérov. „A. Botta, manažér procesného inžinierstva v FST v Luserne v Taliansku

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

Charakteristiky surovín na dávku napr. hustota, viskozita

Prostredie produktu, napr. teplota okolia + vlhkosť

Typ stroja + konfigurácia, napr. elektrický, hybridný/hydraulický

Údaje o procese (skutočný + nastavený parameter), napr. krivky vstrekovacieho tlaku/rýchlosti

periférne zariadenia napr. typ horúce/chladného chodníka, teplotné zariadenie

Spätná väzba na kvalitu produktu, napr. geometrické + povrchové vlastnosti, hmotnosť

Špecifikácia produktu, napr. povolené hranice parametrov procesu

Mapovanie medzi každým z vyššie uvedených zdrojov údajov

Pripojenie: šifrovaná odchádzajúca prevádzka na cloudový backend cez HTTPS

Siemens Industrial Edge Device nainštalované v strojovej sieti s aplikáciou plus10