Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Planar Motor System je poháňaný Planar Motor

Pomáhame zákazníkom pri ich digitálnej transformácii poskytovaním flexibilných a bezúdržbových dopravných systémov. Tieto systémy ponúkajú presnosť v šiestich stupňoch slobody a sú úplne modulárne, čo umožňuje škálovateľnosť a flexibilitu. Modulárny dizajn a softvérovo definované smerovanie umožňujú digitálne definovať viac funkcií stroja ako pri akejkoľvek inej pohybovej technológii, čo urýchľuje prechod a robí rozšírenie alebo prepracovanie vedení praktickejším.

Prečo Flexibilné stroje na prepravu výrobkov pre inteligentnú výrobu?

Systémy Planar Motor sú navrhnuté pre pokročilú automatizáciu a presnú manipuláciu v strojoch a medzi nimi. Slúžia výrobným spoločnostiam, výrobcom OEM a integrátorom, ktorí hľadajú rýchle, flexibilné, čisté a spoľahlivé riešenia riadenia pohybu. Systémy stanovujú nové štandardy v oblasti kompaktnosti, prispôsobivosti procesov a modularity; umožňujú zákazníkom optimalizovať priepustnosť, minimalizovať prestoje a vyrábať širokú škálu produktov s jedným strojom.

Výhody

  • Vysoko inovatívne výrobné riešenia: S Planar Motor motorom sa stroje s bezkonkurenčnou všestrannosťou pre inovatívne aplikácie stávajú realitou. Kontrolujte každý jednotlivý produkt úplne nezávisle a v prípade potreby nasmerujte produkty do toku procesu a mimo neho s absolútnou vysledovateľnosťou.
  • Rýchlejšie uvedenie na trh: Planárne motorové systémy sa rýchlo nasadzujú a ľahko sa uvádzajú do prevádzky. Ich prispôsobivosť vám umožní rýchlo zvýšiť výrobu — či už prevádzkujete malé dávky alebo veľké objemy, prispôsobujete jednotlivé produkty alebo manipulujete s viacerými variantmi.
  • Zrýchlite zvyšovanie a mierku bez námahy: Pridajte alebo odstráňte XBots, keď sa zmenia výrobné potreby. Zostaňte flexibilní s modulárnym usporiadaním — preusporiadajte moduly strojov, ľahko prepojte preletové dráhy a nekonečne rozširujte systém.
  • Vyšší výkon a lepšia údržba: Prevádzka viacerých produktov na jednom stroji znamená vyššiu mieru využitia a menšie investície. Planar Motor systémy fungujú bez trenia a s vysokou dynamikou. Sú bezúdržbové a umožňujú ľahko dostupné výrobné procesy.

Kľúčové funkcie

Case Study

SIMATIC S7-1500

Automatizačné systémy a softvér Siemens SIMATIC

Systémy planárnych motorov série 3 a 4 sú bezproblémovo integrované do TIA Portal a ekosystému SIMATIC.

Reálne použitia v praxi

Select...
XBots na lietadle

Farmaceutické a biologické vedy

Systém Planar Motor umožňuje lepšiu vysledovateľnosť produktu, zatiaľ čo zjednodušená mechanika vedie k kratšiemu času prechodu a zníženej údržbe. Variant produktu Hygienic poskytuje bezkonkurenčnú čistotu, vďaka čomu je Planar Motor dokonalým transportným systémom pre sterilné prostredie.