Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx je kompletné riešenie integrity signálu (SI) pre vysokorýchlostný digitálny prieskum pred rozložením a overovanie po rozložení. Rozhrania s dvojitou dátovou rýchlosťou (DDR), vysokorýchlostné sériové kanály a všeobecné signály je možné analyzovať z hľadiska požiadaviek na kvalitu signálu a prevádzkových marží.

Dôležitosť integrity signálu

Integrita signálu je analógová analýza spínacieho správania vysokorýchlostných digitálnych signálov. To, čo určuje, či je signál „vysokorýchlostný“ a či by sa mal brať do úvahy na účely integrity signálu, nie je dátová rýchlosť; je to rýchlosť okrajov výstupného vodiča. Keď elektrická dĺžka signálu (oneskorenie) presiahne 1/4 času stúpania vodiča, signál sa stane náchylným na problémy s odrazmi a zvonením, ak impedancie nie sú starostlivo riadené. Toto je prah, v ktorom sa stáva dôležitou integrita signálu. Signály s nízkou dátovou rýchlosťou môžu mať stále problémy so zvonením a odrazmi, pretože integrita signálu sa týka rýchlosti okrajov, nie dátovej rýchlosti.

Na tomto pozadí sa rýchlosť prenosu dát signálu naďalej dramaticky zvyšuje, pričom rýchlosť okrajov klesá, aby držala krok. Medzitým sa dosky plošných spojov (PCB) nezmenšujú, takže problémy s integritou signálu sa stávajú všadeprítomnými. 250 ks je typická rýchlosť výstupných okrajov pre moderné zariadenia; v tomto bode by sa na účely integrity signálu mali zvážiť stopy dlhšie ako 0,375 palca. Potreba zvážiť integritu signálu je všadeprítomná v modernom dizajne.

Aby boli úlohy dizajnéra zvládnuteľné, mnohé rozhrania komponentov sú založené na normách, ktoré definujú, ako majú byť signály pripojené a aké by mali byť ich elektrické charakteristiky. Pamäť DDR a protokoly sériového prepojenia, ako je Ethernet, sú dobrými príkladmi. Ak stopy signálu zodpovedajú týmto špecifikáciám a komponenty spĺňajú alebo prekračujú špecifikácie, rozhranie mal práca. To znamená, že mnohé štandardy rozhrania špecifikujú elektrické charakteristiky, ako je impedancia, strata, kríženie, skosenie a očné otvory, ktoré vyžadujú podrobné modelovanie a simuláciu na predpovedanie. HyperLynx SI je ideálnym riešením týchto problémov.

Aplikácie pre integritu signálu HyperLynx

HyperLynx poskytuje komplexnú sadu nástrojov na integritu signálu, ktoré zjednodušujú a automatizujú analýzu integrity signálu. Vďaka tomu je sofistikovaná analýza prístupnejšia pre dizajnérov systémov, čo zase pomáha zefektívniť proces navrhovania a znížiť pracovné zaťaženie špecializovaných odborníkov na SI.

Select...

Analýza rozhrania DDR

HyperLynx poskytuje kompletnú analýzu na úrovni rozhrania pre pamäte DDR3-5 a LPDDR3-5, simuluje a analyzuje kvalitu signálu a požiadavky na časovanie medzi skupinami. Pochopenie každej verzie štandardu Solid State Technology Association (JEDEC), ktorá zodpovedajúcim spôsobom mení analytické metriky toku a analýzy. HyperLynx modeluje integritu signálu špecifické pre kontrolér a správanie načasovania ako súčasť analýzy.

Simulácia DDRx Design zobrazujúca simuláciu DDR4 PCB.

Progresívne overovanie

Unikátna progresívna metodika overovania HyperLynx vám umožňuje rýchlejšie nájsť problémy s menším úsilím, čo vám umožní čo najlepšie využiť vašich cenných odborníkov na SI. Zistite, ako vám analýza zhody umožňuje vykonávať analýzu bez simulačných modelov dodávateľa, a preskúmajte našu automatizovanú extrakciu modelu kanálov po rozložení, ktorá zaisťuje analýzu všetkých sériových kanálov v dizajne.

Súhrn analýzy integrity signálu HyperLynx Progressive Verification

Integrovaný editor stackup

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Správne modelovanie skladovania PCB je základom presných výsledkov simulácie. Nie všetky zásobníky sú vytvorené rovnaké; presné materiály, vlastnosti a rozmery použité na výrobu dosky musia byť špecifikované, aby výsledky simulácie zodpovedali skutočnej doske plošných spojov. Tieto informácie zvyčajne nie sú správne v databáze PCB prijatej od dizajnérov rozloženia a často sa menia, keď je na zostavenie dosky vybraný konkrétny výrobca.

Editor skladovania HyperLynx umožňuje dizajnérom spravovať dáta skladovania, aby sa uistilo, že odrážajú dosku tak, ako bude zostavená. Môžu zobrazovať a upravovať vlastnosti každej vrstvy nezávisle, určovať drsnosť stopových povrchov a zmeny geometrií stopovania ako výsledok výroby. Editor skladovania HyperLynx dokáže importovať dáta skladovania priamo z Z-Zero Z-Planner, čo umožňuje dizajnérom vybrať materiály z veľkej databázy materiálov a modelovať efekty rôznych schém zostavenia dosiek.

Produkty

Analýza integrity signálu

Často kladené otázky o HyperLynx SI