Ak sa ako súčasť analýzy na úrovni systému používajú plné vlnové riešitelia, úplné prepojenie je zvyčajne príliš veľké na to, aby sa dalo prakticky vyriešiť pomocou 3D riešiteľa. To znamená, že prepojenie sa rozdelí na časti, ktoré vyžadujú 3D riešiteľ (oblasti prelomu, priechody a blokovacie kryty), sekcie, ktoré je možné presne opísať pomocou stopových modelov, a sekcie reprezentované ako modely s parametrami S (často konektory a balíky IC). Toto je známe ako riešenie „strihu a stehu“ - prepojenie je „rozrezané“ na časti, ktoré sú modelované jednotlivo, potom sa kusy „zošívajú“ späť dohromady, aby sa vytvoril model kanála od konca do konca pre analýzu systémovej úrovne.
Metóda strihu a stehu maximalizuje účinnosť riešenia, pretože veľkosť oblastí riešených 3D simuláciou je obmedzená na kritické signálové oblasti a ich príslušné spätné cesty. Mimo týchto oblastí je reprezentácia signálu so stopovým alebo konektorovým modelom oveľa efektívnejšia z hľadiska výpočtového času a zdrojov. Výzvou metódy strihu a stehu je správne spravovanie všetkých detailov - napríklad každá 3D oblasť musí byť dostatočne veľká, aby zabezpečila správanie priečne elektromagnetického (TEM) na hraniciach portov. To znamená, že oblasť bude obsahovať určitú časť stopy signálu a dĺžka stopy modelovaná ako prenosová linka bude musieť byť upravená tak, aby odrážala časť stopy, ktorá je už zahrnutá v 3D oblasti. Táto 3D oblasť musí obsahovať aj spätnú cestu signálu, takže pri vytváraní oblasti je potrebné vziať do úvahy aj priechodné prešívanie zemného prešívania a primeranú vzdialenosť vyrovnávacej pamäte. Normálne sa tento proces vykonáva ručne, čo si vyžaduje značné odborné znalosti používateľov. To výrazne obmedzuje počet používateľov, ktorí môžu vykonať analýzu, a počet signálov, ktoré môžu prakticky analyzovať.

Automatizované vytváranie modelu kanála po rozložení
HyperLynx automaticky vytvára modely kanálov po rozložení na základe požiadaviek na analyzovaný protokol. Používatelia jednoducho vyberú signály, ktoré chcú analyzovať, a HyperLynx urobí zvyšok:
- Vstavaný motor DRC slúži na automatickú identifikáciu častí prepojenia, ktoré vyžadujú 3D modelovanie.
- SIM doska HyperLynx vytvorí vhodné nastavenia pre 3D simuláciu a odošle ich do riešiteľa plnej vlny.
- Plný vlnový riešiteľ modeluje 3D oblasti na požadovanú frekvenciu a vytvára modely pre analýzu SI. Tieto modely obsahujú metadáta portov, ktoré naznačujú, ako by mali byť pripojené v rámci celokanálového modelu.
- BoardSim kombinuje modely z 3D simulátora so stopovými a konektorovými modelmi, aby vytvoril model, ktorý predstavuje kanál.
- BoardSIM potom spustí simuláciu SI uvedomujúcu protokol (zvyčajne analýzu SerDES alebo DDR) na stanovenie prevádzkových okrajov na úrovni systému. To povie používateľovi, ktoré signály prechádzajú, ktoré zlyhajú a o koľko.