Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Záber obrazovky HyperLynx pokročilých riešiteľov PCB.

Pokročilí riešitelia

HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) sú kompletnou rodinou nástrojov na simuláciu elektromagnetických (EM) pre aplikácie na balenie PCB a IC. Poskytujú plnovlnovú, hybridnú a kvázi statickú simuláciu, ktorá môže bežať samostatne alebo ako tesne integrovaná súčasť tokov analýzy signálu a integrity energie.

Aplikácie na riešenie EM

Rôzne aplikácie vyžadujú rôzne prístupy modelovania EM, aby sa časy simulácie a požiadavky na zdroje udržali v rozumných medziach. Správny riešiteľ, ktorý sa použije na prácu, sa určuje na základe veľkosti štruktúry, ktorá sa má modelovať, a vlnových dĺžok frekvencií záujmu (FOI) v štruktúre.

Ak je štruktúra malá (zvyčajne < 1/10 vlnovej dĺžky) vedľa FOI, možno ju považovať za „zhlukovanú“ štruktúru a postačí kvázi statická analýza, ktorá analyzuje štruktúru na jednosmernom prúde aj v jednom frekvenčnom bode. Tento typ analýzy je typický pre extrakciu parazitov analógových obvodov pri 10 MHz a je tiež často vhodný pre malé IC balíky pracujúce pri miernych rýchlostiach.

Keď je štruktúra veľká, rovinná a pravidelná a frekvencie sú mierne (až niekoľko GHz), hybridná technika rozkladá štruktúru na roviny a prenosové vedenia, spojené priechodkami. Tento prístup je bežný pre analýzu DDR, kde je dôležité zahrnúť účinky neideálnych spätných ciest do modelu prepojenia.

Keď sú frekvencie vysoké (typicky > 5 GHz) a presnosť je kritická, používa sa prístup plnej vlny, pretože modeluje štruktúru najpodrobnejšie a robí najmenej predpokladov. Tento prístup poskytuje najpresnejšie výsledky, ale je tiež najviac náročný na pamäť a počítač. Paralelné simulačné techniky sa často používajú na rozdelenie celkovej úlohy na časti, ktoré sa spúšťajú súčasne, aby sa skrátil čas potrebný na dokončenie úlohy.

HyperLynx Advanced Solvers poskytuje všetky tri možnosti simulácie v rámci spoločného rámca s rovnakými možnosťami importu a úpravy databáz a so spoločnou sadou nástrojov na následné spracovanie, vizualizáciu a export modelov. Po importovaní návrhu môžete prepínať riešitelia kliknutím na tlačidlo v závislosti od vášho výstupného formátu a požiadaviek na presnosť.

Integrácia HyperLynx a jednoduché použitie

3D elektromagnetická simulácia je sama o sebe kritickou technológiou, ale je tiež súčasťou väčšieho analytického procesu, ktorý určuje, či má systém dostatok pozitívnej prevádzkovej rezervy na spoľahlivé fungovanie. Analýza individuálnej štruktúry umožňuje jej pochopenie a optimalizáciu pre elektrické správanie, ako je strata vkladania a krížový prechod, ale v konečnom dôsledku záleží na správaní celkového systému, nie na jeho jednotlivých prvkoch.

HyperLynx Advanced Solvers sú tesne integrované HyperLynx Signal Integrity a HyperLynx Power Integrity toky na zabezpečenie presného a automatizovaného modelovania prepojení ako súčasť pracovného postupu analýzy na úrovni systému. To umožňuje vykonať rozhranie DDR, vysokorýchlostné sériové kanály a analýzy integrity striedavého prúdu s najvyššou úrovňou presnosti modelovania. Modely PCB sa extrahujú a riešia automaticky ako súčasť týchto pracovných postupov na úrovni systému.

Vďaka technológii HyperLynx boli analytické toky už vytvorené, overené a zdokumentované - poskytujú tok pripravený na použitie hneď „po krabici“ alebo základnú líniu, z ktorej môžete zostaviť pri vytváraní vlastných prispôsobených tokov. HyperLynx Advanced Solvers dokáže následne spracovať výsledky simulácie dát a výstupu v širokej škále rôznych výstupných formátov, aby vyhovovali vašim konkrétnym potrebám.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

Škálovateľný výkon

3D elektromagnetická simulácia je úloha náročná na výpočet a pamäť, pričom požiadavky na zdroje sa dramaticky zvyšujú so zvyšovaním veľkosti štruktúry a presnosti modelovania. HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) vám umožňujú škálovať výkon riešiteľov dvoma spôsobmi - pridaním ďalších jadier CPU a distribúciou veľkých simulačných behov na viacerých strojoch. Rozdelenie pracovných miest HL-AS (HL-AS JD) umožňuje rozdeliť veľké úlohy a spúšťať ich paralelne cez LAN. Distribúcia úloh obsahuje vstavaný správca úloh, ktorý umožňuje HyperLynx distribuovať simulačné spustenia priamo a je tiež kompatibilný s populárnymi systémami správy zaťaženia.

Pokročilá optimalizácia dizajnu

HyperLynx Advanced Solvers poskytuje dve úrovne automatizovanej optimalizácie dizajnu, ktoré umožňujú používateľom rýchlo určiť, ktoré úpravy dizajnu povedia k optimálnemu výkonu dizajnu. Pre každú úroveň používatelia definujú štruktúru, ktorá sa má optimalizovať, parametre návrhu, ktoré je možné upraviť, a ich rozsahy spolu s metrikami používanými na meranie výkonu návrhu a cieľových hodnôt.

  • HyperLynx 3D Explorer (3DEX) vykonáva automatizovanú analýzu parametrov zametania na parametrizovaných dizajnových šablónach, ktoré zahŕňajú prelomy BGA, káble, jednokoncové/diferenciálne stopy a jednokoncové/diferenciálne priechodky. Časti skutočného smerovaného dizajnu je možné extrahovať, parametrizovať a optimalizovať. 3DEX zvyčajne generuje simulačné prípady pre všetky kombinácie vstupných návrhových premenných; prípady, ktoré sú skutočne simulované, môže používateľ vybrať, ak je počet permutácií príliš veľký. 3DEX je najvhodnejší pre aplikácie, kde je počet permutácií <100 alebo keď je možné ľahko identifikovať podmnožinu prípadov, ktoré by mali byť simulované.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) vyniká tam, kde je konštrukčný priestor, ktorý sa má preskúmať, veľmi veľký (> 100 000 permutácií alebo viac) a analýza parametrov zametu je nepraktická. DSE je založený na HEEDS-MDO, výkonnom univerzálnom optimalizačnom balíku s komplexnými možnosťami modelovania, montáže a vizualizácie výsledkov. DSE je mimoriadne efektívny - jeho pokročilý algoritmus SHERPA dokáže často skúmať 100 000 permutačných návrhových priestorov a nájsť funkčné riešenie spustením až 100 automaticky vybraných simulačných experimentov.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.