Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Zabezpečenie vzdialenej spolupráce

Bezpečná spolupráca umožňuje vzdialené vyrovnanie tímu a produktívnejšie recenzie dizajnu.

Osoba stojí pred tabuľou so značkou v ruke a možno niečo vysvetľuje.
Pozrieť si video

Čo je nové v bezpečnej spolupráci na diaľku

Pozrite si toto video a zistite, čo je nové v bezpečnej a vzdialenej spolupráci s vydaním Xpedition 2409. Bolo pridaných niekoľko funkcií na zlepšenie oblasti listu materiálov (BoM) a viditeľnosti dodávateľského reťazca pre používateľov.

Kľúčové vlastnosti

Efektívne recenzie dizajnu

Aplikácia Connect slúži pre Xpedition ako centralizovaný pracovný priestor pre interné a externé zainteresované strany, ako sú dizajnérske tímy a dizajnérske služby tretích strán, čím poskytuje bezpečnú platformu na zdieľanie a prezeranie údajov o spolupráci. Môže sa pochváliť pokročilými 2D a 3D prehliadačmi na vizualizáciu údajov o spolupráci eCAD, podporuje anotácie značkovania a krížové sondovanie a umožňuje používateľom pridávať podrobné poznámky, referenčné odkazy, asociácie dizajnových objektov a značky objektov na zjednodušenie procesu spätnej väzby.

Integrovaný panel spolupráce centralizuje všetky procesy a spravuje stav spätnej väzby z preskúmania návrhu priradením rôznych stavov na komunikáciu pokroku. Aplikácia ponúka vstavanú možnosť vyhľadávania, ktorá umožňuje rýchly prístup ku všetkým značkovacím objektom na základe ich stavov, vďaka čomu je správa a sledovanie spätnej väzby z recenzií dizajnu hračkou. Connect poskytuje komplexnú sadu nástrojov na uľahčenie efektívnej spolupráce so vzdialenými zainteresovanými stranami.

A screenshot of the Siemens Connect change status user interface.

Robustné oznámenia o projektoch udržujú rozšírené tímy v súlade

Aplikácia Connect má vstavané nástroje, ktoré pomáhajú udržiavať tímy v súlade. Keď je návrh exportovaný do aplikácie Connect z Xpedition na vzdialenú spoluprácu, je k dispozícii dialógové okno na pridanie komentárov, ktoré poskytujú väčší kontext exportovanej snímky údajov o spolupráci.

Keď je začiarknuté tlačidlo „Upozorniť tím prostredníctvom e-mailu“, tieto komentáre budú zdieľané s členmi tímu, ktorí boli pridaní do projektu Connect. Koncoví používatelia, ktorí boli pridaní do projektu Connect, dostanú automatický e-mail od autora komentára.

V rámci aplikácie Connect je tiež panel upozornení. Tu používatelia, ktorí sú členmi projektu, uvidia všetky komentáre v aplikácii. Keď sa vykonávajú aktivity v aplikácii, napr. značky pre návrhové objekty, môžu používatelia pridať komentáre, ktoré budú viditeľné v reálnom čase všetkým členom tímu spojeným s projektom. Tieto centralizované oznámenia udržiavajú celý tím aktuálny bez problémov s kontrolou e-mailov alebo čakaním na fyzické stretnutia s kontrolou.

Zobrazenie účtovníctva materiálov s integrovanými informáciami o získavaní komponentov

Stránka listiny materiálov (BOM) v aplikácii Connect poskytuje okamžitý organizovaný prístup k údajom o projektovej spolupráci, ako sú údaje o dieloch, hodnoty vlastností komponentov, čísla dielov výrobcu a ďalšie základné informácie o dizajne dosiek plošných spojov (PCB), čím sa zlepšuje viditeľnosť pre všetky zainteresované strany.

Connect sa integruje s webovým aktívom spoločnosti Siemens Supplyframe, FindChips.com, vertikálnym vyhľadávačom, ktorý zhromažďuje údaje o získavaní komponentov od dodávateľov elektronických komponentov. Používatelia majú priamy prístup k názvom dodávateľov, jednotkovým nákladom, špecifikáciám a dostupnosti komponentov umiestnením kurzora myši na riadok v tabuľke BOM. Táto účelná funkcia pomáha pri včasnej identifikácii problémov so získavaním komponentov a zdôrazňuje úlohu stránky BOM ako centrálneho centra kolektívnych informácií pre všetky zainteresované strany projektu.

A screenshot of the Siemens Connect BOM page.

Proces spolupráce založený na bezpečnosti

Security je súčasťou našej DNA. Sme jednou z vybranej skupiny spoločností so schopnosťou investovať do bezpečnostných zdrojov, procesov a technológií. Aplikácia Siemens Connect, cloudová aplikácia, sleduje vývojové procesy s certifikáciou ISO 27001 a SOC2 doplnené proaktívnymi penetračnými testami a skenovaním zraniteľností.

Vzdialená spolupráca využívajúca cloudový pracovný priestor Connect je založená na dôkladnom bezpečnostnom procese, ktorý vyžaduje, aby správca určený zákazníkom priradil licenciu a rolu (editor alebo prehliadač) overenému koncovému používateľovi prostredníctvom koncovej konzoly Siemens Xcelerator Admin Console.

Okrem toho musí správca pridať koncových používateľov do projektu, aby umožnil ich účasť na aktivitách spolupráce. Návrhové údaje prenášané z nástrojov na vytváranie pracovných počítačov do cloudu sú starostlivo spracované ako „údaje o spolupráci“, zobrazovateľná snímka schémových údajov alebo údajov o rozložení, nie ako dizajnová IP. Tieto údaje sú bezpečne šifrované počas prenosu a ukladania v cloude.

Integrované s odberom produktov hybridného cloudu Xpedition

Connect je bezpečná aplikácia hostovaná v cloude navrhnutá pre bezproblémovú spoluprácu so vzdialenými zainteresovanými stranami a je integrovaná do balíka podnikových produktov spoločnosti Siemens Xcelerator Xpedition.

Connect sa nepredáva ako samostatný produkt. Namiesto toho určení zástupcovia podnikov spravujú skupinu licencií Connect, aby uľahčili proces spolupráce. Vzdialené zainteresované strany dostanú licenciu na spoluprácu a podnikovým správcom im priradí úlohy (editor alebo prehliadač).

Po zadaní dostanú zainteresované strany e-mailové upozornenie, ale ich schopnosť spolupracovať sa iniciuje, keď ich správca pridá do projektu. V rámci pracovného priestoru Connect je k dispozícii viacero projektov na spoluprácu, ale zainteresované strany majú prístup iba k tým, na ktoré boli pozvané.