Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls je poháňaný Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc je americká nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou so sídlom v Santa Clare v Kalifornii. Spoločnosť slúži viac ako 70 000 organizáciám vo viac ako 150 krajinách, vrátane 85 z Fortune 100. Palo Alto Networks poskytuje komplexnú platformu kybernetickej bezpečnosti, ktorá integruje sieťovú bezpečnosť, cloudovú bezpečnosť, ochranu koncových bodov a riešenia Security Operations Center (SOC). Využitím inteligencie o hrozbách založených na umelej inteligencii, automatizácii a architektúre Zero Trust umožňuje Palo Alto Networks organizáciám posilniť svoje celkové bezpečnostné postavenie, zlepšiť detekciu a reakciu na hrozieb a bezpečne riadiť digitálnu transformáciu.

Prečo Inteligentnejšie zabezpečenie OT s AI a Zero Trust dôverou pre IT/OT?

Firewall novej generácie (NGFW) spoločnosti Palo Alto Networks sú postavené tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám lídrov IT a OT v odvetviach priemyslu a kritickej infraštruktúry, ako je výroba, doprava a energetika. Keďže sa tieto prostredia čoraz viac zbližujú, organizácie čelia výzve zabezpečenia komplexných hybridných systémov, ktoré zahŕňajú IT aktíva aj prevádzkové technológie. Naše riešenie NGFW to rieši presadzovaním princípov Zero Trust vo všetkých sieťových vrstvách a zároveň podporuje priemyselné štandardy ako ISA a IEC 62443. Platforma poskytuje hlbokú viditeľnosť sieťovej prevádzky, správania používateľov a tokov aplikácií, čo umožňuje podrobnú kontrolu a automatizovanú prevenciu hrozieb — dokonca aj v segmentovaných OT prostrediach. Zákazníci profitujú zo zníženého kybernetického rizika, lepšej transparentnosti a zjednodušenej cesty k dodržiavaniu predpisov. Táto bezpečnostná základňa založená na umelej inteligencii pripravená na budúcnosť umožňuje bezpečnú digitálnu transformáciu vo veľkom rozsahu.

Prístup Palo Alto Networks k bezpečnosti OT

Výhody

  • NGFW riadený AI umožňuje detekciu hrozieb v reálnom čase, automatizovanú reakciu a hlbokú viditeľnosť v IT a OT. Znižuje riziká, podporuje Zero Trust a zaisťuje bezpečnú a odolnú prevádzku v priemyselných a kritických prostrediach.
  • Riešenie sa bezproblémovo rozširuje naprieč globálnymi IT/OT sieťami a je v súlade s normou ISA/IEC 62443. Zjednocuje bezpečnostné politiky v cloude a on-line, zjednodušuje dodržiavanie predpisov a podporuje dlhodobú digitálnu transformáciu s centralizovaným inteligentným ovládaním.

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

ochrana výskumu a vývoja a duševného vlastníctva

Globálne tímy výskumu a vývoja spolupracujú v hybridných sieťach a zdieľajú citlivé údaje. NGFW poskytuje podrobnú kontrolu prístupu, plnú viditeľnosť aplikácií. Detekuje a blokuje hrozby v reálnom čase a monitoruje pohyb údajov. Chráni IP, zabezpečuje spoluprácu dodávateľov, zaisťuje úplnú transparentnosť prenosu.