Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

OEE Addon Opcenter Pharma je poháňaný OYTEC

V spoločnosti OYTEC dávame skúsenosti a znalosti nášho ľudského kapitálu do zákazníckeho servisu a ponúkame najlepšie riešenie ich potrieb v súlade s obchodnými cieľmi: túžba nadviazať úzky a trvalý partnerský vzťah s našimi zákazníkmi založený na vzájomnej dôvere, spoločnej práci a excelentnosti služieb. Berúc do úvahy ľudský kapitál ako diferenciálny prvok. Systémy budú navrhnuté a vyvinuté tak, aby pomohli ľuďom a podporovali ich kreativitu. Ponúkame riešenia na základe špecializácie ako základ našich skúseností a vedomostí. Hlavne v prostrediach GMP a FDA Compliance.

Prečo Doplnok OEE pre Opcenter Execution Pharma?

... pre kľúčových rozhodovacích pracovníkov vo výrobnom procese.
-Použitie spoločnosti SIEMENS Opcenter Execution Pharma
-Front End s jedným operátorom EBR-OEE
-Správa jedného používateľa a dátovej databázy EBR-OEE
-Plná funkčnosť OEE
-Preddefinované a štandardné správy OEE-KPI
- Zhromažďovanie údajov a porozumenie
-Vizualizácia v reálnom čase pre podporu rozhodovania
-Historická analýza výkonnosti
- Zlepšenie sledovania kvality

additional-image-2-16-9.png

Výhody

  • Funkcie elektronického záznamu šarže a OEE
  • Maximalizácia výkonnosti aktív a ľudského kapitálu
  • 10% zlepšenie OEE v baliacich a kondicionačných linkách
  • O 75% menej času vstupu dát
  • 80% menej času venovaného rozhodovaniu
  • Zníženie miery defektov až o 22%

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

Opcenter Execution Pharma